Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0820019631

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO22 0820019631

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

DO22-3/2NC-SPEZ-024DC

Betätigung
elektrisch
Baugröße
DO22
Schaltprinzip
3/2, mit Federrückstellung
Ventilfunktion
NC
Handhilfsbetätigung
ohne
Nenndurchfluss Qn
61 l/min
Druckluftanschluss
Grundplatte
Druckluftanschluss Ausgang
M5
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung
24 V DC
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
ISO 6952, Form B
Schutzart mit Anschluss
IP65
Dichtprinzip
weich dichtend
Kompatibilitätsindex
14
Leistungsaufnahme DC
4.8 W
Einschaltdauer
100 %
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Gewicht
0.096 kg
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff

Merkmale

  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
  • Montage auf Sammelanschlussleisten
  • Großer Spannungsbereich
  • ATEX-Version erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen