Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0820019528

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO30 0820019528

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

DO30-3/2NC-CNOM-110AC

Betätigung
elektrisch
Baugröße
DO30
Schaltprinzip
3/2, mit Federrückstellung
Ventilfunktion
NC
Handhilfsbetätigung
nicht rastend
Nenndurchfluss Qn
68 l/min
Druckluftanschluss
CNOMO
Druckluftanschluss Ausgang
CNOMO
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung
110 V AC
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form A
Schutzart mit Anschluss
IP65
Vorsteuerventilbreite
30 mm, weich dichtend
Kompatibilitätsindex
15
Einschaltdauer
100 %
Normen
CNOMO / NFE 49-003-1
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Gewicht
0.16 kg
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff

Merkmale

  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
  • Montage auf Sammelanschlussleisten
  • Großer Spannungsbereich
  • ATEX-Version erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen