Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0498319904

AVENTICS™ Spule, Serie CO1 0498319904

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CO1-FORM_A-110AC-16,0VA-30MM

Spulenbreite
30 mm
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Norm elektr. Anschluss
EN 175301-803, Form A
Schutzart
IP65
Einschaltdauer ED
100 %
Kompatibilitätsindex
33
Elektrischer Anschluss 2
Stecker
Anzahl Pole
3-polig
Betriebsspannung AC bei 50 Hz
110 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz
110 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz
-10% / +10%
Spannungstoleranz AC 60 Hz
-10% / +10%
Halteleistung AC 50 Hz
17 VA
Halteleistung AC 60 Hz
14.5 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz
30 VA
Einschaltleistung AC 60 Hz
25 VA
Gehäuse
Thermoplastisches Elastomer

Merkmale

  • Spulenbreiten 15, 22 und 30 mm
  • Elektr. Ansteuerung: M8, Form A, Form B, Form BI, Form C
  • ATEX
  • Betriebsspannungen: 12, 24, 48, 110, 220 VDC, 24, 110, 230 VAC

Dokumentation und Zeichnungen