AVENTICS-0496303202

AVENTICS™ Modulares Abstreifersystem 0496303202

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

MSS-125-PTFE-FPM

Für Serie
PRA, TRB, CCL-IS
Anwendungsgebiet
Textilindustrie, Lebensmittelindustrie, Chemieindustrie, Zuckerherstellung
Kolben-Ø
125 mm
Betriebsdruck min.
1.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
150 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Oberfläche
eloxiert
Kolbenstangendichtung
Fluor-Kautschuk
Abstreifer
Polytetrafluorethylen

Merkmale

  • Ø 32 mm bis 320 mm
  • Für die Serien PRA, TRB, CCL-IS, IST

Dokumentation und Zeichnungen