AVENTICS-0493871009

AVENTICS™ Multipolstecker, Serie CON-MP 0493871009

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-MP-FA-C/2-48-5000-PVC-OW-24

Bauart
Multipolstecker
Kabel
mit Kabel
Betriebsspannung AC max.
24 V DC
Elektrischer Anschluss 1
Buchse
Elektrischer Anschluss 1
C/2
Elektrischer Anschluss 1
48-polig
Kabelabgang
gewinkelt
Kabelabgang Winkel
45°
Elektrischer Anschluss 2
offene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2
24-polig
Anzahl Leiter
25
Schirmung
ungeschirmt
Kabellänge
5 m
Schutzart
IP69K
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Strom, max.
3 A
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabel-Ø
9.2 mm
Gewicht
1 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Kabelummantelung
Polyvinylchlorid

Merkmale

  • Multipolsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • Ansteuerung von Ventilsystemen, D-Sub-Stecker

Dokumentation und Zeichnungen