AVENTICS™ Vorsteuerventil 0493833502

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

15MM-IP65 24VDC DIN 43650 CPL

Betätigung
elektrisch
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Handhilfsbetätigung
nicht rastend
Vorsteuerventilbreite
15 mm
Leistungsaufnahme DC
2 W
Leistungsaufnahme
geringe Leistungsaufnahme
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Schutzart mit Anschluss
IP65
Statusanzeige LED
Grün
Einschaltdauer
100 %
Gewicht
0.04 kg