AVENTICS-0493833308

AVENTICS™ Vorsteuerventil 0493833308

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

15MM-IP67-M8-200MM

Betätigung
elektrisch
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Handhilfsbetätigung
nicht rastend
Vorsteuerventilbreite
15 mm
Leistungsaufnahme DC
2.2 W
Kabellänge
0.2 m
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Schutzart mit Anschluss
IP67
Statusanzeige LED
Grün
Einschaltdauer
100 %
Gewicht
0.05 kg

Dokumentation und Zeichnungen