Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-SH

AVENTICS™ Linearschlitten der Baureihe SH

Produktbeschreibung

Die Baureihe SH der geführten Linearschlitten von AVENTICS ist eine Laufeinrichtung für schwere Lasten und mäßig lange Hübe. Mit diesem Schlitten können Schwerlastschlitten anderer Hersteller ersetzt werden. Die Baureihe SH eignet sich für Analyse- und Diagnoseausrüstung, Anwendungen im Automobilbereich, Abfüllung sowie Großküchen- und Wäschereiausrüstung.

Produkte

Search
1-10 von 2.226 Produktergebnissen
:
Bohrung
5/16", 9/16", 3/4", 1-1/16", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
Betriebsumgebung
Korrosiv, explosionsgefährdet, Innenbereich, Außenbereich, Washdown
Hub
24" max. (Standard)
Max. Betriebsdruck
250 psi (Luft)

Merkmale

  • Zylindergehäuse und Kolben aus Edelstahl sorgen für Korrosionsbeständigkeit
  • Ausrichtungskupplung mit 360 Grad Beweglichkeit eliminiert seitlichen Druck auf Zylinder
  • Führungswellen aus gehärtetem Stahl mit großem Durchmesser bieten höhere Tragfähigkeit
  • Mit Kolbenstangenabstreifern versiegelte Präzisionslager sind wartungsfrei und selbstausrichtend, selbstschmierend und reibungsarm
  • Einstellungs- und Erfassungsoptionen des Hubendes sind lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen