Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Die AVENTICS Serie PE5 besteht aus elektronischen Drucksensoren, die elektronische Präzision und vielseitige Funktion mit idealer Benutzerfreundlichkeit vereinen.
Empfohlen |
Art des Zubehörs
|
Sensoren
|
Ausgangssignal
|
2 x PNP, NPN, Push-Pull
|
Schutzart
|
IP67 mit montierten Anschlüssen
|
Versorgungsspannung DC max.
|
30 V DC
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Art des Zubehörs
|
Sensoren
|
Ausgangssignal
|
2 x PNP, NPN, Push-Pull
|
Schutzart
|
IP67 mit montierten Anschlüssen
|
Versorgungsspannung DC max.
|
30 V DC
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Art des Zubehörs
|
Sensoren
|
Ausgangssignal
|
2 x PNP, NPN, Push-Pull
|
Schutzart
|
IP67 mit montierten Anschlüssen
|
Versorgungsspannung DC max.
|
30 V DC
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Art des Zubehörs
|
Sensoren
|
Ausgangssignal
|
2 x PNP, NPN, Push-Pull
|
Schutzart
|
IP67 mit montierten Anschlüssen
|
Versorgungsspannung DC max.
|
30 V DC
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Art des Zubehörs
|
Sensoren
|
Ausgangssignal
|
2 x PNP, NPN, Push-Pull
|
Schutzart
|
IP67 mit montierten Anschlüssen
|
Versorgungsspannung DC max.
|
30 V DC
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Art des Zubehörs
|
Sensoren
|
Ausgangssignal
|
2 x PNP, NPN, Push-Pull
|
Schutzart
|
IP67 mit montierten Anschlüssen
|
Versorgungsspannung DC max.
|
30 V DC
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Art des Zubehörs
|
Sensoren
|
Ausgangssignal
|
2 x PNP, NPN, Push-Pull
|
Schutzart
|
IP67 mit montierten Anschlüssen
|
Versorgungsspannung DC max.
|
30 V DC
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Art des Zubehörs
|
Sensoren
|
Ausgangssignal
|
2 x PNP, NPN, Push-Pull
|
Schutzart
|
IP67 mit montierten Anschlüssen
|
Versorgungsspannung DC max.
|
30 V DC
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Art des Zubehörs
|
Sensoren
|
Ausgangssignal
|
PNP, NPN, Push-Pull
0–10 V DC 4 ... 20 mA |
Schutzart
|
IP67 mit montierten Anschlüssen
|
Versorgungsspannung DC max.
|
30 V DC
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Art des Zubehörs
|
Sensoren
|
Ausgangssignal
|
PNP, NPN, Push-Pull
0–10 V DC 4 ... 20 mA |
Schutzart
|
IP67 mit montierten Anschlüssen
|
Versorgungsspannung DC max.
|
30 V DC
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Empfohlen |
Kabeloption
|
with cable
|
Anzahl der Pole 2
|
5-polig
|
Kabelausgang 1
|
gewinkelt
|
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
offene Kabelenden
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kabeloption
|
with cable
|
Anzahl der Pole 2
|
5-polig
|
Kabelausgang 1
|
gewinkelt
|
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
offene Kabelenden
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kabeloption
|
with cable
|
Anzahl der Pole 2
|
5-polig
|
Kabelausgang 1
|
gewinkelt
|
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
offene Kabelenden
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kabeloption
|
|
Anzahl der Pole 2
|
|
Kabelausgang 1
|
|
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kabeloption
|
|
Anzahl der Pole 2
|
|
Kabelausgang 1
|
|
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kabeloption
|
|
Anzahl der Pole 2
|
|
Kabelausgang 1
|
|
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kabeloption
|
|
Anzahl der Pole 2
|
|
Kabelausgang 1
|
|
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kabeloption
|
with cable
|
Anzahl der Pole 2
|
5-polig
|
Kabelausgang 1
|
gewinkelt
|
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
offene Kabelenden
|
verfügbarkeit
|
|
Kabeloption
|
with cable
|
Anzahl der Pole 2
|
5-polig
|
Kabelausgang 1
|
gewinkelt
|
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
offene Kabelenden
|
verfügbarkeit
|
|
Kabeloption
|
with cable
|
Anzahl der Pole 2
|
5-polig
|
Kabelausgang 1
|
gewinkelt
|
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
offene Kabelenden
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Broschüre: Air Supply Management | AVENTICS
Broschüre: Angewandte Lösungen für die digitale Transformation | AVENTICS
Broschüre: Greifer- und Vakuumtechnik | AVENTICS
Broschüre: Maschinenautomatisierung Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure: Air Supply Management | AVENTICS
Brochure: Applied Solutions for Digital Transformation | AVENTICS
Brochure: Applied Solutions for Digital Transformation | AVENTICS
Brochure: Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure: Smart Pneumatics | AVENTICS
Flyer: Dust Collector and Monitoring Solutions | Emerson - APAC
Flyer: Emerson Roadshow | ASCO - AVENTICS
Flyer: Multi-Media Monitoring Solutions | Discrete Automation
Folleto : Pinzas - Y Tecnología Vacio | AVENTICS
Folleto : Tratamiento del Aire | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Soluciones aplicadas para la Transformación Digital | AVENTICS
Brochure : Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure : Manostat, Série PE5 | AVENTICS
Brochure : Préparation de l'air | AVENTICS
Brochure: Smart Pneumatics | AVENTICS
Brochure: Solutions appliquées pour la transformation digitale | AVENTICS
Flyer : Roadshow Emerson| ASCO - AVENTICS
Flyer: Solutions de contrôle Multi-Media | Discrete Automation
Brochure: Air Supply Management | AVENTICS
Brochure: Automazione Macchine| ASCO | AVENTICS
Brochure: Soluzioni Applicate per la Digital Transformation | AVENTICS
Brochure: Soluzioni Pneumatiche | AVENTICS
Flyer: Soluzioni di Monitoraggio Multi-Media | Discrete Automation
Durch Auswahl eines neuen Landes/einer neuen Region ändert sich möglicherweise die Verfügbarkeit von Produkten, wodurch in Ihrem Warenkorb enthaltene Artikel entfernt werden können. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall bzgl. Unterstützung.
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.