Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-MS01

AVENTICS™ Pneumatische Positionsüberwachung der Serie MS01

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie MS01 ist eine pneumatische Positionsüberwachung, die als Blocklösung mit dem Ventilsystem CD01 in jede Maschinensteuerung integriert werden kann. Das bedeutet minimaler Montage- und Installationsaufwand für den Anwender. Das Messsystem kann mit einer Verschraubung auf eine Kunststoffgrundplatte oder auf eine Aluminiumgrundplatte mit Gewindeanschluss montiert werden. Somit ist eine stabile Konstruktion gemäß ISO-Norm 15407-1 sichergestellt.

Produkte

Search
1-10 von 49 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Prüfblock MS01
  • Betriebsdruck 4 ... 10 bar

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 62 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen