Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-L1

AVENTICS™ Baureihe L1 elektropneumatisch oder pneumatisch betätigte Ventile

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Pneumatikventile der Baureihe L1 bieten Geschwindigkeit und hohen Durchfluss in einer kompakten Ausführung. Diese Ventile sind elektropneumatisch oder pneumatisch betätigt erhältlich. Die schlanken Abmessungen der Serie L1 (Gehäusebreite 0,875") machen die Ventile ideal sowohl für Inline-Montage als auch für die Montage auf aus einem Stück extrudierten Ventilinseln mit 2 bis 12 Ventilstationen. Eine Ventilinsel mit 12 Ventilstationen ist nur 14,11 Zoll breit. Die Ventile der Baureihe L1 eignen sich bestens für Anwendungen in der Automobilindustrie, Abfüllung, Reifenproduktion sowie zum Pressen und Stanzen von Metall.

Produkte

Search
1-10 von 24 Produktergebnissen
:
Ventilbetätigung
Pneumatik - Steuerluft, Magnetventil - Pneumatisch betätigt
Medien
Luft, inertes Gas, Vakuum
Rohr-/Anschlussgröße
1/8 Zoll; 1/4 Zoll
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Betriebsumgebung
Innenbereich

Merkmale

  • Hoch reproduzierbare und zuverlässige Leistung in schwierigen Umgebungen
  • Robuste Konstruktion bietet in der Branche führende Lebensdauer
  • Ideal für Maschinenanwendungen mit hohen Zyklusraten
  • Geschwindigkeitsregler bietet Optimierung der Maschinenzyklusrate

Dokumentation und Zeichnungen