Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-IS12-PD

AVENTICS™ Wegeventile der Baureihe IS12-PD

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Baureihe S12-PD entspricht der Ventilnorm ISO 5599-1, verfügt über eine sichere Entlüftung als Sicherheitsfunktion und bietet Schutz gegen unbeabsichtigten Anlauf. Die einseitig betätigte Ausführung mit Federrückführung sorgt für einen sicheren Zustand bei Spannungsausfall. Enthalten ist ein im Ventil eingebauter und vergossener spezieller elektronischer Sensor ST4 sowie ein elektrischer Anschluss der Form A oder M12.

Produkte

Search
1-10 von 32 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Elektronischer Näherungssensor ermöglicht integrierte Spulenstellungsabfrage
  • Mit interner oder externer Steuerluft, optionaler Handnotbetätigung
  • Das Doppelventil ist eine Sicherheitskomponente gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und erlaubt den Einsatz in den Kategorien 3 und 4 gemäß ISO 13849-1, um für das Steuerungssystem ein Performance Level (PL) bis zu PL = e zu erreichen.

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 27 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP, Form A, 115/230 V AC/DC 1834484102
Kabelausgang 1
gewinkelt
Zulassungen
CE-Konformitätserklärung
UKCA
Kontakte
2+E
Elektrischer Anschluss
EN 175301-803, Form A
verfügbarkeit
Same Day
Kabelausgang 1
Zulassungen
Kontakte
Elektrischer Anschluss
verfügbarkeit
gewinkelt
CE-Konformitätserklärung
UKCA
2+E
EN 175301-803, Form A
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP, Form A, 115/230 V AC/DC 1834484103
Kabelausgang 1
gewinkelt
Zulassungen
CE-Konformitätserklärung
UKCA
Kontakte
2+E
Elektrischer Anschluss
EN 175301-803, Form A
verfügbarkeit
Same Day
Kabelausgang 1
Zulassungen
Kontakte
Elektrischer Anschluss
verfügbarkeit
gewinkelt
CE-Konformitätserklärung
UKCA
2+E
EN 175301-803, Form A
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP, 230 V AC/DC 1834484160
Kabelausgang 1
gewinkelt
Kabeloption
with cable
Anzahl der Pole 2
3-polig
Elektrischer Anschluss Typ 2
offene Kabelenden
verfügbarkeit
Same Day
Kabelausgang 1
Kabeloption
Anzahl der Pole 2
Elektrischer Anschluss Typ 2
verfügbarkeit
gewinkelt
with cable
3-polig
offene Kabelenden
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP, 24/230 V AC/DC 1834484162
Kabelausgang 1
gewinkelt
Kabeloption
with cable
Anzahl der Pole 2
3-polig
Elektrischer Anschluss Typ 2
offene Kabelenden
verfügbarkeit
Same Day
Kabelausgang 1
Kabeloption
Anzahl der Pole 2
Elektrischer Anschluss Typ 2
verfügbarkeit
gewinkelt
with cable
3-polig
offene Kabelenden
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP, 24/230 V AC/DC 1834484163
Kabelausgang 1
gewinkelt
Kabeloption
with cable
Anzahl der Pole 2
3-polig
Elektrischer Anschluss Typ 2
offene Kabelenden
verfügbarkeit
Same Day
Kabelausgang 1
Kabeloption
Anzahl der Pole 2
Elektrischer Anschluss Typ 2
verfügbarkeit
gewinkelt
with cable
3-polig
offene Kabelenden
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP, 24/230 V AC/DC 1834484164
Kabelausgang 1
gewinkelt
Kabeloption
with cable
Anzahl der Pole 2
3-polig
Elektrischer Anschluss Typ 2
offene Kabelenden
verfügbarkeit
Same Day
Kabelausgang 1
Kabeloption
Anzahl der Pole 2
Elektrischer Anschluss Typ 2
verfügbarkeit
gewinkelt
with cable
3-polig
offene Kabelenden
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP, 24/230 V AC/DC 1834484165
Kabelausgang 1
gewinkelt
Kabeloption
with cable
Anzahl der Pole 2
3-polig
Elektrischer Anschluss Typ 2
offene Kabelenden
verfügbarkeit
Same Day
Kabelausgang 1
Kabeloption
Anzahl der Pole 2
Elektrischer Anschluss Typ 2
verfügbarkeit
gewinkelt
with cable
3-polig
offene Kabelenden
Same Day
QuickShip

Dokumentation und Zeichnungen