AVENTICS-P-IS12

AVENTICS™ Wegeventile der Baureihe IS12

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Baureihe IS12 entspricht der Ventilnorm ISO 5599-1. Die Baureihe bietet elektrisch geregelte ISO-Ventile der Größe IOS2 und 2 mit Form A oder zentralen M12 Anschlüssen.

Produkte

Search
1-10 von 141 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie IS12, Größe 1 0820024001
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1060 l/min
Max. Betriebsdruck
10 bar
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Max. Betriebsdruck
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
1060 l/min
10 bar
intern
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie IS12, Größe 1 0820024002
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1060 l/min
Max. Betriebsdruck
10 bar
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Max. Betriebsdruck
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
1060 l/min
10 bar
intern
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie IS12, Größe 1 0820024003
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1060 l/min
Max. Betriebsdruck
10 bar
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Max. Betriebsdruck
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
1060 l/min
10 bar
intern
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie IS12, Größe 1 0820024004
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1060 l/min
Max. Betriebsdruck
10 bar
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Max. Betriebsdruck
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
1060 l/min
10 bar
intern
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie IS12, Größe 1 0820024006
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1060 l/min
Max. Betriebsdruck
10 bar
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Max. Betriebsdruck
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
1060 l/min
10 bar
intern
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie IS12, Größe 1 0820024025
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1060 l/min
Max. Betriebsdruck
10 bar
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Max. Betriebsdruck
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
1060 l/min
10 bar
intern
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie IS12, Größe 1 0820024026
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1060 l/min
Max. Betriebsdruck
10 bar
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Max. Betriebsdruck
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
1060 l/min
10 bar
intern
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie IS12, Größe 1 0820024027
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1060 l/min
Max. Betriebsdruck
10 bar
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Max. Betriebsdruck
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
1060 l/min
10 bar
intern
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie IS12, Größe 1 0820024028
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1060 l/min
Max. Betriebsdruck
10 bar
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Max. Betriebsdruck
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
1060 l/min
10 bar
intern
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie IS12, Größe 1 0820024035
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1060 l/min
Max. Betriebsdruck
10 bar
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Max. Betriebsdruck
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
1060 l/min
10 bar
intern

Merkmale

  • Qn max. 2 500 l/min
  • Elektrische Ansteuerung
  • Pneumatische Ansteuerung
  • Breite: 42 mm, 56 mm

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 154 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen