Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-HLF-P

AVENTICS™ Serie HLF-P Linearförderer

Produktbeschreibung

Erreichen Sie beispiellose Effizienz und Präzision mit den AVENTICS HLF-P Linearförderern, die für die Optimierung Ihrer Automatisierungssysteme entwickelt wurden. Diese innovativen Lösungen bieten außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit und gewährleisten nahtlosen Betrieb in Industrieumgebungen. Die fortschrittlichen Eigenschaften der Serie HLF-P gewährleisten eine präzise Steuerung und erweiterte Funktionalität zur Unterstützung der höchstmöglichen Genauigkeit und Produktivität in Ihren Anwendungen. Die von AVENTICS mittels fortschrittlicher technischer Planung und modernster Technologie konstruierten HLF-P Linearförderer sind die perfekte Wahl für anspruchsvolle Automatisierungsvorgänge. Heben Sie Ihre Automatisierungssysteme mit AVENTICS auf ein höheres Niveau und profitieren Sie von unübertroffener Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz in Ihrem Betrieb.

Merkmale

  • Höhere Vibrationsfrequenzen bis zu 240 Hz für noch sanftere Teilebeförderung
  • Keine mechanische Einstellung der Eigenfrequenz und daher nicht störanfällig
  • Die gleichen Außengeometrien wie die Serie HLF-M

Dokumentation und Zeichnungen