AVENTICS-P-EV12

AVENTICS™ Serie EV12 E/P Druckregler

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie EV12 verbirgt enorme Durchflusskapazitäten hinter kompaktem Design. Sie kann sowohl als eigenständige Lösung (High-Flow-Ventil), verblockbar als Reglerbatterie mit durchgehend geregeltem Druck oder integriert in einer Wartungseinheit eingesetzt werden.

Produkte

Search
1-10 von 14 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie EV12 R414011384
Skalengröße
AS3
Druckluftversorgung
links
Eingangssignal
0 ... 10 V
Ausgangssignal
0 ... 10 V
verfügbarkeit
Skalengröße
Druckluftversorgung
Eingangssignal
Ausgangssignal
verfügbarkeit
AS3
links
0 ... 10 V
0 ... 10 V
AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie EV12 R414011385
Skalengröße
AS3
Druckluftversorgung
links
Eingangssignal
4 ... 20 mA
Ausgangssignal
4 ... 20 mA
verfügbarkeit
Skalengröße
Druckluftversorgung
Eingangssignal
Ausgangssignal
verfügbarkeit
AS3
links
4 ... 20 mA
4 ... 20 mA
AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie EV12 R414011386
Skalengröße
AS3
Druckluftversorgung
rechts
Eingangssignal
0 ... 10 V
Ausgangssignal
0 ... 10 V
verfügbarkeit
Skalengröße
Druckluftversorgung
Eingangssignal
Ausgangssignal
verfügbarkeit
AS3
rechts
0 ... 10 V
0 ... 10 V
AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie EV12 R414011387
Skalengröße
AS3
Druckluftversorgung
rechts
Eingangssignal
4 ... 20 mA
Ausgangssignal
4 ... 20 mA
verfügbarkeit
Skalengröße
Druckluftversorgung
Eingangssignal
Ausgangssignal
verfügbarkeit
AS3
rechts
4 ... 20 mA
4 ... 20 mA
AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie EV12 R414011390
Skalengröße
AS3
Druckluftversorgung
durchgehend
Eingangssignal
0 ... 10 V
Ausgangssignal
0 ... 10 V
verfügbarkeit
Skalengröße
Druckluftversorgung
Eingangssignal
Ausgangssignal
verfügbarkeit
AS3
durchgehend
0 ... 10 V
0 ... 10 V
AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie EV12 R414011391
Skalengröße
AS3
Druckluftversorgung
durchgehend
Eingangssignal
0 ... 20 mA
Ausgangssignal
4 ... 20 mA
verfügbarkeit
Skalengröße
Druckluftversorgung
Eingangssignal
Ausgangssignal
verfügbarkeit
AS3
durchgehend
0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie EV12 R414011396
Skalengröße
AS3
Druckluftversorgung
links
Eingangssignal
0 ... 10 V
Ausgangssignal
0 ... 10 V
verfügbarkeit
Skalengröße
Druckluftversorgung
Eingangssignal
Ausgangssignal
verfügbarkeit
AS3
links
0 ... 10 V
0 ... 10 V
AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie EV12 R414011397
Skalengröße
AS3
Druckluftversorgung
links
Eingangssignal
4 ... 20 mA
Ausgangssignal
4 ... 20 mA
verfügbarkeit
Skalengröße
Druckluftversorgung
Eingangssignal
Ausgangssignal
verfügbarkeit
AS3
links
4 ... 20 mA
4 ... 20 mA
AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie EV12 R414011398
Skalengröße
AS3
Druckluftversorgung
rechts
Eingangssignal
0 ... 10 V
Ausgangssignal
0 ... 10 V
verfügbarkeit
Skalengröße
Druckluftversorgung
Eingangssignal
Ausgangssignal
verfügbarkeit
AS3
rechts
0 ... 10 V
0 ... 10 V
AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie EV12 R414011399
Skalengröße
AS3
Druckluftversorgung
rechts
Eingangssignal
4 ... 20 mA
Ausgangssignal
0 ... 20 mA
verfügbarkeit
Skalengröße
Druckluftversorgung
Eingangssignal
Ausgangssignal
verfügbarkeit
AS3
rechts
4 ... 20 mA
0 ... 20 mA

Merkmale

  • Hoher Durchfluss bei kompakter Bauweise; ohne Druckverlust im Lastfall
  • Sehr variabel einsetzbar: eigenständig, in Wartungseinheiten oder verblockt
  • Verschiedene Druckprofile möglich
  • Unterschiedliche elektrische Ansteuerung möglich
  • Sollwertvorgabe am Gerät oder über SPS

Teile und Zubehör

Search
1-4 von 4 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 1824484029
Anzahl der Pole 2
5-polig
Kabelausgang 1
gewinkelt
Zulassungen
UL (Underwriters Laboratories)
Elektrischer Anschluss
M12x1
verfügbarkeit
Same Day
Anzahl der Pole 2
Kabelausgang 1
Zulassungen
Elektrischer Anschluss
verfügbarkeit
5-polig
gewinkelt
UL (Underwriters Laboratories)
M12x1
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD R419800109
Anzahl der Pole 2
5-polig
Kabelausgang 1
gewinkelt
Zulassungen
Elektrischer Anschluss
M12x1
verfügbarkeit
Anzahl der Pole 2
Kabelausgang 1
Zulassungen
Elektrischer Anschluss
verfügbarkeit
5-polig
gewinkelt
M12x1
AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD R419800110
Anzahl der Pole 2
5-polig
Kabelausgang 1
gewinkelt
Zulassungen
Elektrischer Anschluss
M12x1
verfügbarkeit
Anzahl der Pole 2
Kabelausgang 1
Zulassungen
Elektrischer Anschluss
verfügbarkeit
5-polig
gewinkelt
M12x1
AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD R419800546
Anzahl der Pole 2
5-polig
Kabelausgang 1
gewinkelt
Zulassungen
Elektrischer Anschluss
M12x1
verfügbarkeit
Same Day
Anzahl der Pole 2
Kabelausgang 1
Zulassungen
Elektrischer Anschluss
verfügbarkeit
5-polig
gewinkelt
M12x1
Same Day
QuickShip

Dokumentation und Zeichnungen