Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-EPS maxi XYZ

AVENTICS™ EPS maxi XYZ

Produktbeschreibung

Die elektrischen Stellantriebe der AVENTICS Serie EPS maxi XYZ sind für die nahtlose Integration in industrielle Automatisierungssysteme konzipiert und bieten unübertroffene Leistung und Zuverlässigkeit. Sie meistern problemlos komplexe Aufgaben der Bewegungssteuerung, die präzise Positionierung und reibungslosen Betrieb erfordern. Die AVENTICS EPS maxi XYZ elektrischen Antriebe werden mit fortschrittlicher Technologie gefertigt und bieten die außergewöhnliche Geschwindigkeit und Genauigkeit, die zur Optimierung der Produktivität bei verschiedenen Anwendungen erforderlich sind.

Merkmale

  • Leistungsstarker, robuster Aufbau
  • Geeignet für Verbindungen dank steifer Module
  • Große Auswahl an Hebekombinationen

Dokumentation und Zeichnungen