AVENTICS-P-ED05

AVENTICS™ Serie ED05 E/P Druckregler

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie ED05 sorgt für feinfühlige Druckregelung, indem sie digitale Regelelektronik mit innovativer Proportionaltechnik verbindet. Die robuste Tellerventil-Technologie, der große Öffnungsquerschnitt und weichdichtende Ventilsitze machen das Ventil unempfindlich gegen Verschmutzungen.

B10

Produkte

Search
1-10 von 21 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie ED05 5610141300
Regelbereich min.
0 bar
Druckregelbereich
6 bar
Max. Betriebsdruck
11 bar
Durchfluss (l/min)
1000 l/min
verfügbarkeit
Same Day
Regelbereich min.
Druckregelbereich
Max. Betriebsdruck
Durchfluss (l/min)
verfügbarkeit
0 bar
6 bar
11 bar
1000 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie ED05 5610141310
Regelbereich min.
0 bar
Druckregelbereich
6 bar
Max. Betriebsdruck
11 bar
Durchfluss (l/min)
1000 l/min
verfügbarkeit
Same Day
Regelbereich min.
Druckregelbereich
Max. Betriebsdruck
Durchfluss (l/min)
verfügbarkeit
0 bar
6 bar
11 bar
1000 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie ED05 5610141320
Regelbereich min.
0 bar
Druckregelbereich
6 bar
Max. Betriebsdruck
11 bar
Durchfluss (l/min)
1000 l/min
verfügbarkeit
Same Day
Regelbereich min.
Druckregelbereich
Max. Betriebsdruck
Durchfluss (l/min)
verfügbarkeit
0 bar
6 bar
11 bar
1000 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie ED05 5610141330
Regelbereich min.
0 bar
Druckregelbereich
6 bar
Max. Betriebsdruck
11 bar
Durchfluss (l/min)
1000 l/min
verfügbarkeit
Same Day
Regelbereich min.
Druckregelbereich
Max. Betriebsdruck
Durchfluss (l/min)
verfügbarkeit
0 bar
6 bar
11 bar
1000 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie ED05 5610141500
Regelbereich min.
0 bar
Druckregelbereich
10 bar
Max. Betriebsdruck
11 bar
Durchfluss (l/min)
1000 l/min
verfügbarkeit
7 Day
Regelbereich min.
Druckregelbereich
Max. Betriebsdruck
Durchfluss (l/min)
verfügbarkeit
0 bar
10 bar
11 bar
1000 l/min
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie ED05 5610141510
Regelbereich min.
0 bar
Druckregelbereich
10 bar
Max. Betriebsdruck
11 bar
Durchfluss (l/min)
1000 l/min
verfügbarkeit
Same Day
Regelbereich min.
Druckregelbereich
Max. Betriebsdruck
Durchfluss (l/min)
verfügbarkeit
0 bar
10 bar
11 bar
1000 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie ED05 5610141520
Regelbereich min.
0 bar
Druckregelbereich
10 bar
Max. Betriebsdruck
11 bar
Durchfluss (l/min)
1000 l/min
verfügbarkeit
Same Day
Regelbereich min.
Druckregelbereich
Max. Betriebsdruck
Durchfluss (l/min)
verfügbarkeit
0 bar
10 bar
11 bar
1000 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie ED05 5610141530
Regelbereich min.
0 bar
Druckregelbereich
10 bar
Max. Betriebsdruck
11 bar
Durchfluss (l/min)
1000 l/min
verfügbarkeit
Same Day
Regelbereich min.
Druckregelbereich
Max. Betriebsdruck
Durchfluss (l/min)
verfügbarkeit
0 bar
10 bar
11 bar
1000 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie ED05 5610141550
Regelbereich min.
0 bar
Druckregelbereich
10 bar
Max. Betriebsdruck
11 bar
Durchfluss (l/min)
1000 l/min
verfügbarkeit
Same Day
Regelbereich min.
Druckregelbereich
Max. Betriebsdruck
Durchfluss (l/min)
verfügbarkeit
0 bar
10 bar
11 bar
1000 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie ED05 R414002003
Regelbereich min.
0 bar
Druckregelbereich
6 bar
Max. Betriebsdruck
11 bar
Durchfluss (l/min)
1000 l/min
verfügbarkeit
Regelbereich min.
Druckregelbereich
Max. Betriebsdruck
Durchfluss (l/min)
verfügbarkeit
0 bar
6 bar
11 bar
1000 l/min

Merkmale

  • Bedarfsgenau angepasste Druckregelung
  • Robuste Tellerventil-Technologie für garantiert lange Lebensdauer
  • Hoher Durchfluss für große Aufgabenvielfalt
  • Hoch dynamische, direkt wirkende Technologie
  • Ohne verschleißende Pilotventile oder Membran
  • Vielfältige elektrische Anschlussmöglichkeiten

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 37 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 1824484029
Kabelausgang 1
gewinkelt
Anzahl der Pole 2
5-polig
Zulassungen
UL (Underwriters Laboratories)
Elektrischer Anschluss
M12x1
verfügbarkeit
Same Day
Kabelausgang 1
Anzahl der Pole 2
Zulassungen
Elektrischer Anschluss
verfügbarkeit
gewinkelt
5-polig
UL (Underwriters Laboratories)
M12x1
Same Day
QuickShip

Dokumentation und Zeichnungen