Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-C12P

AVENTICS™ Serie C12P Zugstangenzylinder

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie C12P ist eine nach CNOMO NFE 49-001 genormte Zylinderserie, die sich zum Austausch bei vorhandenen Anwendungen eignet.

Produkte

Search
1-10 von 300 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P R422706127
Kolbendurchmesser
100 mm
Hublänge
80 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben ohne Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
100 mm
80 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben ohne Magnet
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471305476
Kolbendurchmesser
200 mm
Hublänge
150 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben ohne Magnet
verfügbarkeit
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
200 mm
150 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben ohne Magnet
AVENTICS™ Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471310083
Kolbendurchmesser
50 mm
Hublänge
75 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
50 mm
75 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben mit Magnet
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471310407
Kolbendurchmesser
50 mm
Hublänge
50 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
50 mm
50 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben mit Magnet
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471311603
Kolbendurchmesser
50 mm
Hublänge
80 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
50 mm
80 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben mit Magnet
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471311782
Kolbendurchmesser
100 mm
Hublänge
100 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
100 mm
100 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben mit Magnet
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471312499
Kolbendurchmesser
32 mm
Hublänge
300 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
32 mm
300 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben mit Magnet
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471312799
Kolbendurchmesser
32 mm
Hublänge
100 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
32 mm
100 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben mit Magnet
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471313096
Kolbendurchmesser
125 mm
Hublänge
300 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
125 mm
300 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben mit Magnet
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471313232
Kolbendurchmesser
50 mm
Hublänge
100 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
50 mm
100 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben mit Magnet
7 Day
QuickShip

Merkmale

  • CNOMO NFE 49-001
  • Gemäß NFE 49-001
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Max. stroke: 2600 mm
  • Robuster Aufbau
  • Optional: durchgehende Kolbenstange, wärmebeständig

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 182 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen