Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Die AVENTICS Serie AS1 besteht aus modularen, vielseitigen Wartungsgeräten für universelle Anwendungen. Diese Serie bietet kompakte Abmessungen, ist hocheffizient, leicht und einfach zu bedienen. Die AVENTICS Serie AS sorgt mit vereinfachtem Montage- und Wartungsaufwand für Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz.
Empfohlen |
Wartungsgeräteteile
|
3/2-Wegeventil
Befüllventil |
Druckluftanschluss
|
G 1/4
|
Druckluftversorgung
|
links
|
Durchfluss (l/min)
|
1300 l/min
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Wartungsgeräteteile
|
Druckregelventil mit durchgehender Druckversorgung
|
Druckluftanschluss
|
G 1/4
|
Druckluftversorgung
|
links
|
Durchfluss (l/min)
|
1000 l/min
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Wartungsgeräteteile
|
Druckregelventil mit durchgehender Druckversorgung
|
Druckluftanschluss
|
G 1/4
|
Druckluftversorgung
|
rechts
|
Durchfluss (l/min)
|
1000 l/min
|
verfügbarkeit
|
|
Wartungsgeräteteile
|
Druckregelventil
|
Druckluftanschluss
|
G 1/4
|
Druckluftversorgung
|
links
|
Durchfluss (l/min)
|
1000 l/min
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Wartungsgeräteteile
|
Druckregelventil
|
Druckluftanschluss
|
G 1/4
|
Druckluftversorgung
|
links
|
Durchfluss (l/min)
|
1000 l/min
|
verfügbarkeit
|
|
Wartungsgeräteteile
|
Filter-Druckregelventil
|
Druckluftanschluss
|
G 1/4
|
Druckluftversorgung
|
links
|
Durchfluss (l/min)
|
1000 l/min
|
verfügbarkeit
|
|
Wartungsgeräteteile
|
3/2-Wegeventil
|
Druckluftanschluss
|
G 1/4
|
Druckluftversorgung
|
links
|
Durchfluss (l/min)
|
2000 l/min
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Wartungsgeräteteile
|
3/2-Wegeventil
|
Druckluftanschluss
|
G 1/4
|
Druckluftversorgung
|
rechts
|
Durchfluss (l/min)
|
2000 l/min
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Wartungsgeräteteile
|
3/2-Wegeventil
Befüllventil |
Druckluftanschluss
|
G 1/4
|
Druckluftversorgung
|
links
|
Durchfluss (l/min)
|
1300 l/min
|
verfügbarkeit
|
|
Wartungsgeräteteile
|
Filter
|
Druckluftanschluss
|
G 1/4
|
Druckluftversorgung
|
links
|
Durchfluss (l/min)
|
1000 l/min
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Empfohlen |
Branche
|
Industriell
|
Art des Zubehörs
|
Adapter
|
Serie
|
CON-CB
|
Anschlusstyp
|
Adapter und Kontaktbrücken
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Branche
|
Industriell
|
Art des Zubehörs
|
Platten
|
Serie
|
|
Anschlusstyp
|
|
verfügbarkeit
|
|
Branche
|
Industriell
|
Art des Zubehörs
|
Befestigungen
|
Serie
|
|
Anschlusstyp
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Branche
|
Industriell
|
Art des Zubehörs
|
Befestigungen
|
Serie
|
|
Anschlusstyp
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Branche
|
Industriell
|
Art des Zubehörs
|
Befestigungen
|
Serie
|
|
Anschlusstyp
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Branche
|
Industriell
|
Art des Zubehörs
|
Befestigungen
|
Serie
|
|
Anschlusstyp
|
|
verfügbarkeit
|
|
Branche
|
Industriell
|
Art des Zubehörs
|
Befestigungen
|
Serie
|
|
Anschlusstyp
|
|
verfügbarkeit
|
|
Branche
|
Industriell
|
Art des Zubehörs
|
Bausätze
|
Serie
|
|
Anschlusstyp
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Branche
|
Industriell
|
Art des Zubehörs
|
Bausätze
|
Serie
|
|
Anschlusstyp
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Branche
|
Industriell
|
Art des Zubehörs
|
Bausätze
|
Serie
|
|
Anschlusstyp
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Anleitungen: Übersichtsblatt Serie AS | AVENTICS
Betriebsanleitung: 3/2 Absperrventil, 3/2 Wegeventil, Befüllventil, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Filter, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Regler & Filterdruckregler, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Schmierstoffgeber, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Verteiler, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Kundeninformation zur Materialbeständigkeit in der Druckluftaufbereitung
Montagehilfe, MNR: R412015193, Serie ASx | AVENTICS
Installation Manual: Overview Sheet Series AS | AVENTICS
Mounting aid, MNR: R412015193, Series ASx | AVENTICS
Operating instructions: 3/2 shut-off valve, 3/2-way valve, Filling valve, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Operating instructions: Distributor, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Operating instructions: Filter, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Operating instructions: Lubricator, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Operating instructions: Regulator & Filter pressure regulator, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Brochure: Wine Industry | Emerson
Folleto : Tratamiento del Aire | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Guía de Soluciones Neumáticas para Seguridad de Máquinas | ASCO y AVENTICS
Ayuda de montaje,MNR: R412015193, serie ASx| AVENTICS
Instrucciones de servicio: Distribuidor, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Filtro, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Lubricador, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Regulador & Regulador de presión de filtro, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Válvula de cierre de 3/2 vías, Válvula distribuidora de 3/2 vías, Válvula de llenado, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Aide au montage, MNR: R412015193, Série ASx | AVENTICS
Notice d’instruction: Distributeur, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Notice d’instruction: Filtre, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Notice d’instruction: Lubrificateur, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Notice d’instruction: Régulateur & Filtre régulateur depression, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Notice d’instruction: Vanne d’arrêt 3/2, Distributeur 3/2, Vanne de remplissage, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Dispositivo di montaggio, MNR: R412015193, serie ASx | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Distributore, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Filtro, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Lubrificatore, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Regolatore & Regolatore di pressione del filtro, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Valvola di blocco 3/2, Valvola 3/2, Valvola di riempimento, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Bruksanvisning: Dimsmörjare, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Bruksanvisning: Distributör, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Bruksanvisning: Filter, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Bruksanvisning: Regulator & Filtertrycksregulator, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Montagehjälp, MNR: R412015193, serie ASx | AVENTICS
Durch Auswahl eines neuen Landes/einer neuen Region ändert sich möglicherweise die Verfügbarkeit von Produkten, wodurch in Ihrem Warenkorb enthaltene Artikel entfernt werden können. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall bzgl. Unterstützung.
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.