AVENTICS™ Durchflusssensoren der Baureihe AF2

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie AF2 besteht aus Durchflusssensoren, die den Luftverbrauch in Pneumatikanlagen überwachen und so das schnelle Eingreifen bei Leckagen ermöglichen. Die Serie AF2 hilft dabei, den Energieverbrauch zu optimieren, Maschinenausfälle zu vermeiden und Kosten zu senken.

Produkte

Search
1-10 von 36 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ Serie AF2 Durchflusssensor, 652 Rohrausführung, IO-Link 8652AV004JA0000
Ausgangssignal
PNP, NPN, Push-pull, 1 x I/O-Link
Kommunikationsprotokoll
E/A-Verbindung
Analog
Max. Durchfluss
1060 l/min
Max. Umgebungstemperatur
60 °C
verfügbarkeit
5 Day
Ausgangssignal
Kommunikationsprotokoll
Max. Durchfluss
Max. Umgebungstemperatur
verfügbarkeit
PNP, NPN, Push-pull, 1 x I/O-Link
E/A-Verbindung
Analog
1060 l/min
60 °C
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Serie AF2 Durchflusssensor, 652 Rohrausführung, Ethernet 8652AV004JA0010
Ausgangssignal
OPC UA, MQTT, integrierter Webserver
Kommunikationsprotokoll
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Max. Durchfluss
1060 l/min
Max. Umgebungstemperatur
60 °C
verfügbarkeit
5 Day
Ausgangssignal
Kommunikationsprotokoll
Max. Durchfluss
Max. Umgebungstemperatur
verfügbarkeit
OPC UA, MQTT, integrierter Webserver
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
1060 l/min
60 °C
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Serie AF2 Durchflusssensor, IO-Link, ohne Befestigung 8652AVBP4JA000N
Ausgangssignal
PNP, NPN, Push-pull, 1 x I/O-Link
Kommunikationsprotokoll
E/A-Verbindung
Analog
Max. Durchfluss
1630 l/min
Max. Umgebungstemperatur
50 °C
verfügbarkeit
Same Day
Ausgangssignal
Kommunikationsprotokoll
Max. Durchfluss
Max. Umgebungstemperatur
verfügbarkeit
PNP, NPN, Push-pull, 1 x I/O-Link
E/A-Verbindung
Analog
1630 l/min
50 °C
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Serie AF2 Durchflusssensor, Ethernet, ohne Befestigung 8652AVBP4JA001N
Ausgangssignal
OPC UA, MQTT, integrierter Webserver
Kommunikationsprotokoll
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Max. Durchfluss
1630 l/min
Max. Umgebungstemperatur
50 °C
verfügbarkeit
Same Day
Ausgangssignal
Kommunikationsprotokoll
Max. Durchfluss
Max. Umgebungstemperatur
verfügbarkeit
OPC UA, MQTT, integrierter Webserver
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
1630 l/min
50 °C
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Serie AF2 Durchflusssensor, 653 Rohrausführung mit Anschlussrohr, IO-Link 8653AV006JA0000
Ausgangssignal
PNP, NPN, Push-pull, 1 x I/O-Link
Kommunikationsprotokoll
E/A-Verbindung
Analog
Max. Durchfluss
2945 l/min
Max. Umgebungstemperatur
60 °C
verfügbarkeit
5 Day
Ausgangssignal
Kommunikationsprotokoll
Max. Durchfluss
Max. Umgebungstemperatur
verfügbarkeit
PNP, NPN, Push-pull, 1 x I/O-Link
E/A-Verbindung
Analog
2945 l/min
60 °C
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Serie AF2 Durchflusssensor, Rohrausführung 653, Ethernet 8653AV006JA0010
Ausgangssignal
OPC UA, MQTT, integrierter Webserver
Kommunikationsprotokoll
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Max. Durchfluss
2945 l/min
Max. Umgebungstemperatur
60 °C
verfügbarkeit
Ausgangssignal
Kommunikationsprotokoll
Max. Durchfluss
Max. Umgebungstemperatur
verfügbarkeit
OPC UA, MQTT, integrierter Webserver
TCP/IP
OPC UA
MQTT
2945 l/min
60 °C
QuickShip
AVENTICS™ Serie AF2 Durchflusssensor, IO-Link, ohne Befestigung 8653AVBP6JA000N
Ausgangssignal
PNP/NPN/Push-Pull, schaltbar
Kommunikationsprotokoll
E/A-Verbindung
Max. Durchfluss
4328 l/min
Max. Umgebungstemperatur
50 °C
verfügbarkeit
Ausgangssignal
Kommunikationsprotokoll
Max. Durchfluss
Max. Umgebungstemperatur
verfügbarkeit
PNP/NPN/Push-Pull, schaltbar
E/A-Verbindung
4328 l/min
50 °C
AVENTICS™ Serie AF2 Durchflusssensor, Ethernet, ohne Befestigung 8653AVBP6JA001N
Ausgangssignal
OPC UA, MQTT, integrierter Webserver
Kommunikationsprotokoll
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Max. Durchfluss
4328 l/min
Max. Umgebungstemperatur
50 °C
verfügbarkeit
Ausgangssignal
Kommunikationsprotokoll
Max. Durchfluss
Max. Umgebungstemperatur
verfügbarkeit
OPC UA, MQTT, integrierter Webserver
TCP/IP
OPC UA
MQTT
4328 l/min
50 °C
AVENTICS™ Serie AF2 Durchflusssensor, 652 Rohrausführung, IO-Link G652AV004JA0000
Ausgangssignal
PNP, NPN, Push-pull, 1 x I/O-Link
Kommunikationsprotokoll
E/A-Verbindung
Analog
Max. Durchfluss
1060 l/min
Max. Umgebungstemperatur
60 °C
verfügbarkeit
5 Day
Ausgangssignal
Kommunikationsprotokoll
Max. Durchfluss
Max. Umgebungstemperatur
verfügbarkeit
PNP, NPN, Push-pull, 1 x I/O-Link
E/A-Verbindung
Analog
1060 l/min
60 °C
5 Day
AVENTICS™ Serie AF2 Durchflusssensor, 652 Rohrausführung, Ethernet G652AV004JA0010
Ausgangssignal
OPC UA, MQTT, integrierter Webserver
Kommunikationsprotokoll
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Max. Durchfluss
1060 l/min
Max. Umgebungstemperatur
60 °C
verfügbarkeit
5 Day
Ausgangssignal
Kommunikationsprotokoll
Max. Durchfluss
Max. Umgebungstemperatur
verfügbarkeit
OPC UA, MQTT, integrierter Webserver
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
1060 l/min
60 °C
5 Day
Druckbereich
0 bis 16 bar / 0 bis 232 psi
Anschlussgrößen
3/8 in., 1/2 in., 1 in., 1,5 in., 2 in.
Durchflussbereich
Größe 3/8 in.: 5 bis 1,060*/1,590 l/min ** / 0,18 bis 37*/56 CFM**
Größe 1/2 in.: 8 bis 1,630*/2,445 l/min ** / 0,28 bis 58*/86 CFM**
Größe 1 in.: 22 bis 4,326*/6,490 l/min ** / 0,78 bis 153*/229 CFM**
Größe 1,5 in.: 38 bis 7,540*/11,310 l/min** / 1,34 bis 266* / 399 CFM**
Größe 2 in.: 59 bis 11,781*/17,672 l/min** / 2,08 bis 416* / 624 CFM**
Kommunikation
Industriell: E/A-Link, 2 x Analog-, 2 x Schalt-, 1 x Frequenz-, 1 x Impulsausgang (konfigurierbar)
Ethernet: WebServer / OPC UA / MQTT
Messgenauigkeit
+/- 3 % vom Messwert + 0,3 % vom Messbereich-Endwert*
+/- 8 % vom Messwert + 1 % vom Messbereich-Endwert **
Bei Versionen der Größen 1,5 in. und 2 in:
+/- 6 % vom Messwert + 0,6 % ...*
+/- 8 % vom Messwert + 0,8 % ...**
Reproduzierbarkeit
± 1,5 % des Messwerts
Temperaturbereich
-20 bis 60 °C / -4 bis 140 °F
Betriebsspannung
Bei E/A-Link: 17 bis 30 VDC
Bei Ethernet: PoE (IEEE802.3af) typ. 45 VDC
Schutzart
IP65 und IP67 (EN 60529) mit zugelassenem Anschlusskabel

* Standard-Messbereich
** Erweiterter Messbereich

Merkmale

  • IIoT-fähiger Durchflusssensor
  • Geeignet für Standardanwendungen
  • Einfach zu montieren und zu betreiben
  • Kleine Größe ermöglicht optimale Nutzung des Einbauraums
  • Farbiges und drehbares OLED-Display
  • Misst Durchfluss, Druck und Temperatur
  • Einfache Integration in Wartungsgeräte oder als Stand-Alone-Version
  • Integrierter Datenlogger
  • Kommunikationsoptionen: E/A-Link und Ethernet

Teile und Zubehör

Search
1-3 von 3 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen