AVENTICS™ Serie 651 Einheiten zur Druckluftaufbereitung

Produktbeschreibung

Die AVENTIVS Baureihe 651 ist eine einfach zu installierende Reihe an pneumatischen Filtern, Reglern und Ölern (FRL), welche den branchenweit höchsten Durchfluss und den breitesten Temperaturbereich liefert. Die in den Anschlussgrößen 1/8 in. und 1/4 in. lieferbaren Filter, Regler und Öler sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Automobil und Reifen, Lebensmittel und Getränke sowie für Prozessanwendungen geeignet, die einen äußerst zuverlässigen Betrieb und robuste, modern aussehende Geräte erfordern.

B10

Produkte

Search
1-10 von 81 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ 3/2-Absperrventil, mechanisch betätigt, Serie 651 G651A3M01011100
Wartungsgeräteteile
Absperrventil
Druckluftanschluss
G 1/8
Max. Betriebsdruck
16 bar
Abschließbar
für Vorhängeschloss
verfügbarkeit
Wartungsgeräteteile
Druckluftanschluss
Max. Betriebsdruck
Abschließbar
verfügbarkeit
Absperrventil
G 1/8
16 bar
für Vorhängeschloss
AVENTICS™ 3/2-Absperrventil, mechanisch betätigt, Serie 651 G651A3M01011200
Wartungsgeräteteile
Absperrventil
Druckluftanschluss
G 1/8
Max. Betriebsdruck
16 bar
Abschließbar
für Vorhängeschloss
verfügbarkeit
Wartungsgeräteteile
Druckluftanschluss
Max. Betriebsdruck
Abschließbar
verfügbarkeit
Absperrventil
G 1/8
16 bar
für Vorhängeschloss
AVENTICS™ 3/2-Absperrventil, mechanisch betätigt, Serie 651 G651A3M010A0000
Wartungsgeräteteile
Absperrventil
Druckluftanschluss
G 1/8
Max. Betriebsdruck
16 bar
Abschließbar
für Vorhängeschloss
verfügbarkeit
Wartungsgeräteteile
Druckluftanschluss
Max. Betriebsdruck
Abschließbar
verfügbarkeit
Absperrventil
G 1/8
16 bar
für Vorhängeschloss
AVENTICS™ 3/2-Absperrventil, mechanisch betätigt, Serie 651 G651A3M02011100
Wartungsgeräteteile
Absperrventil
Druckluftanschluss
G 1/4
Max. Betriebsdruck
16 bar
Abschließbar
für Vorhängeschloss
verfügbarkeit
Wartungsgeräteteile
Druckluftanschluss
Max. Betriebsdruck
Abschließbar
verfügbarkeit
Absperrventil
G 1/4
16 bar
für Vorhängeschloss
QuickShip
Gerätetyp
Druckluftaufbereitung
Rohr-/Anschlussgröße
1/8 ; 1/4
Betriebsumgebung
Innen-/Außenbereich

Merkmale

  • Der branchenweit höchste Durchfluss versichert OEM-Herstellern und Wartungsmanagern, dass ihre Druckluftaufbereitungsprodukte die Leistungsmerkmale der Maschine optimieren werden.
  • Erweiterte Kapazitäten für hohe und niedrige Temperaturen (-40 °C bis 80 °C) ermöglichen die Spezifizierung der Filter, Regler und Öler für ein breites Anwendungsspektrum, einschließlich für Anwendungen in rauen Umgebungen.
  • Die neuen Endplattenflansche am Ventilblock ermöglichen dem Wartungstechniker die Ventilinselbaugruppe herauszuziehen, ohne die Verrohrung zu trennen.
  • Bessere Bedienbarkeit durch von vorne einfach abzulesende, flache Manometer. Das ist das einzige Produkt seiner Klasse, das diese Manometer an Absperrventilen und Ventilen mit Weichstart/Schnellentlüftung bietet.
  • Ein optionaler Druckregler mit Prüfung auf Rückwärtsströmung lässt die Platzierung des Reglers zwischen Ventil und Zylinder zu - somit kann die Luft über den Regler abgelassen werden, ohne Beschädigungen oder eine Reduzierung der Lebensdauer zu verursachen.
  • Optionale, integrierte Druckbereichsanzeigen ermöglichen dem Nutzer, die roten/grünen Anzeigen einfach auf den gewünschten Druckbereich einzustellen.

Teile und Zubehör

Search
1-2 von 2 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen