AVENTICS-P-645

AVENTICS™ Druckregler der Baureihe 645

Produktbeschreibung

Die Eisenbahnregler der Baureihe 645 werden zur Druckregulierung bei Eisenbahnanwendungen wie Steuerbremsen, Signalhörnern, Stromabnehmern und Sandungsanlagen eingesetzt, um die Reibung zwischen Rad zu Schiene bei schlechten Witterungsbedingungen zu erhöhen. Sie sind in vier Ausführungen erhältlich, darunter mit hohen und niedrigen Durchflussmengen, in Anschluss- oder Unterflurkonfigurationen. Die Geräte erfüllen die Eisenbahnvorschriften für Brandschutz (EN 45545: HL3), Schock und Vibration (EN 61373: Cat. 1 Class B) und Korrosionsbeständigkeit (ISO 9227). Diese robusten Produkte für hohen Durchfluss sind mit einem Ausgangsdruck von bis zu 10 bar (145 psig) und drei verschiedenen Einstellmethoden erhältlich, darunter Schraube, T-Griff oder verschließbarem Knauf.

Produkte

Search
1-8 von 8 Produktergebnissen
:
Ventilbetätigung
Magnetventil
Gehäusewerkstoff
Aluminium, Messing, Polyamid
Medien
Luft, inertes Gas
Max. Partikelgröße
40µ
Drucktaupunkt
Min. 15 °C (unter Mediums-/Umgebungstemperatur); max. 3 °C (min. 59 °F, max. 37 °F)
Anschlussart
1/4 G oder NPT, Grundplatte montiert
Funktion
3-Wege - 3/2 Schließer
Durchfluss
Bis zu 1.650 l/min
Max. Betriebsdruck
14 oder 16 bar je nach Ausführung (203 oder 232 psig)
Druckausgangsbereiche
0,2 - 4 bar (2,9 - 58 psig)
0,5 - 8 bar (7 - 116 psig)
0,5 - 10 bar (7 - 145 psig)
Leistungsaufnahme
5,5 W (0,65 W Betrieb)
Überdruckwiderstand
Bis zu 30 bar (435 psig)

Merkmale

  • Die Bahnregler der Baureihe 645 sind für den Einsatz mit Luft oder inerten Gasen in Bahnanwendungen konzipiert.
  • Großer Temperaturbereich -40 °C bis +70 °C (-40 °F bis +158 °C)
  • Entspricht den Bahnspezifikationen für Brandschutz, Schock, Vibration und Korrosionsbeständigkeit
  • Lieferbar in Ausfertigungen mit hohem und niedrigem Durchfluss sowie Anschluss- oder Unterflurkonfiguration
  • Kompakte Leichtbauweise
  • Druckeinstellung über Einstellschraube, T-Griff oder verschließbaren Knauf

Dokumentation und Zeichnungen