AVENTICS-P-581 Size 3

AVENTICS™ Serie 581 – Standardisierte Ventile der Größe 3

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie 581 entspricht der Ventilnorm ISO 5599-1. Aufgrund des hohen Grades an Modularität bietet die Serie alle Ventilfunktionen, integrierte Drosselventile, verschiedene Vorsteuerspulen und eine umfangreiche Palette an Zubehör.

B10

Produkte

Search
1-10 von 427 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 3 5813110000
Betätigung
Elektrisch
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Durchfluss (l/min)
4800 l/min
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Schaltprinzip
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
5/2, mit Federrückstellung
4800 l/min
intern
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 3 5813110100
Betätigung
Elektrisch
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Durchfluss (l/min)
4800 l/min
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Schaltprinzip
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
5/2, mit Federrückstellung
4800 l/min
intern
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 3 5813110200
Betätigung
Elektrisch
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Durchfluss (l/min)
4800 l/min
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Schaltprinzip
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
5/2, mit Federrückstellung
4800 l/min
intern
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 3 5813110300
Betätigung
Elektrisch
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Durchfluss (l/min)
4800 l/min
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Schaltprinzip
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
5/2, mit Federrückstellung
4800 l/min
intern
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 3 5813110400
Betätigung
Elektrisch
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Durchfluss (l/min)
4800 l/min
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Schaltprinzip
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
5/2, mit Federrückstellung
4800 l/min
intern
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 3 5813110500
Betätigung
Elektrisch
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Durchfluss (l/min)
4800 l/min
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Schaltprinzip
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
5/2, mit Federrückstellung
4800 l/min
intern
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 3 5813110600
Betätigung
Elektrisch
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Durchfluss (l/min)
4800 l/min
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Schaltprinzip
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
5/2, mit Federrückstellung
4800 l/min
intern
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 3 5813110710
Betätigung
Elektrisch
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Durchfluss (l/min)
4800 l/min
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Schaltprinzip
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
5/2, mit Federrückstellung
4800 l/min
intern
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 3 5813110720
Betätigung
Elektrisch
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Durchfluss (l/min)
4800 l/min
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Schaltprinzip
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
5/2, mit Federrückstellung
4800 l/min
intern
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 3 5813111000
Betätigung
Elektrisch
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Durchfluss (l/min)
4800 l/min
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Schaltprinzip
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
5/2, mit Federrückstellung
4800 l/min
intern
Same Day
QuickShip

Merkmale

  • Genormtes Ventilsystem
  • ISO-Größe 1 bis 4 lieferbar
  • Robuste Konstruktion
  • Integrierte Abluftdrosseln
  • Zahlreiche Spannungsbereiche
  • Druckbereich bis zu 16 bar möglich
  • CNOMO-Interface
  • Kleine Abmessungen
  • Schnelle Stellzeiten
  • Einfache und flexible Konfigurationen nach individuellen Wünschen über den Online-Konfigurator

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 155 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
AVENTICS™ Vorsteuerventil 0493832506
Branche
Industriell
Art des Zubehörs
Vorsteuerventile
Schnellversand verfügbar
QuickShip Everyday
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Branche
Art des Zubehörs
Schnellversand verfügbar
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Industriell
Vorsteuerventile
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Vorsteuerventil 0493833103
Branche
Industriell
Art des Zubehörs
Vorsteuerventile
Schnellversand verfügbar
QuickShip Everyday
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Branche
Art des Zubehörs
Schnellversand verfügbar
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Industriell
Vorsteuerventile
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Vorsteuerventil 0493833502
Branche
Industriell
Art des Zubehörs
Vorsteuerventile
Schnellversand verfügbar
QuickShip Everyday
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Branche
Art des Zubehörs
Schnellversand verfügbar
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Industriell
Vorsteuerventile
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip

Dokumentation und Zeichnungen