Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-581 Size 2

AVENTICS™ Serie 581 – Standardisierte Ventile der Größe 2

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie 581 entspricht der Ventilnorm ISO 5599-1. Aufgrund des hohen Grades an Modularität bietet die Serie alle Ventilfunktionen, integrierte Drosselventile, verschiedene Vorsteuerspulen und eine umfangreiche Palette an Zubehör.

Produkte

Search
1-10 von 466 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2 5812110000
Betätigung
Elektrisch
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Durchfluss (l/min)
2700 l/min
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Schaltprinzip
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
5/2, mit Federrückstellung
2700 l/min
intern
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2 5812110100
Betätigung
Elektrisch
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Durchfluss (l/min)
2700 l/min
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Schaltprinzip
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
5/2, mit Federrückstellung
2700 l/min
intern
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2 5812110200
Betätigung
Elektrisch
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Durchfluss (l/min)
2700 l/min
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Schaltprinzip
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
5/2, mit Federrückstellung
2700 l/min
intern
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2 5812110300
Betätigung
Elektrisch
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Durchfluss (l/min)
2700 l/min
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Schaltprinzip
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
5/2, mit Federrückstellung
2700 l/min
intern
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2 5812110400
Betätigung
Elektrisch
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Durchfluss (l/min)
2700 l/min
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Schaltprinzip
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
5/2, mit Federrückstellung
2700 l/min
intern
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2 5812110500
Betätigung
Elektrisch
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Durchfluss (l/min)
2700 l/min
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Schaltprinzip
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
5/2, mit Federrückstellung
2700 l/min
intern
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2 5812110600
Betätigung
Elektrisch
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Durchfluss (l/min)
2700 l/min
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Schaltprinzip
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
5/2, mit Federrückstellung
2700 l/min
intern
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 2 5812110710
Betätigung
Elektrisch
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Durchfluss (l/min)
2700 l/min
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Schaltprinzip
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
5/2, mit Federrückstellung
2700 l/min
intern
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 2 5812110720
Betätigung
Elektrisch
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Durchfluss (l/min)
2700 l/min
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Schaltprinzip
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
5/2, mit Federrückstellung
2700 l/min
intern
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2 5812111000
Betätigung
Elektrisch
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Durchfluss (l/min)
2700 l/min
Vorsteuerung
intern
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Schaltprinzip
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
verfügbarkeit
Elektrisch
5/2, mit Federrückstellung
2700 l/min
intern
Same Day
QuickShip

Merkmale

  • Genormtes Ventilsystem
  • ISO-Größe 1 bis 4 lieferbar
  • Robuste Konstruktion
  • Integrierte Abluftdrosseln
  • Zahlreiche Spannungsbereiche
  • Druckbereich bis zu 16 bar möglich
  • CNOMO-Interface
  • Kleine Abmessungen
  • Schnelle Stellzeiten
  • Einfache und flexible Konfigurationen nach individuellen Wünschen über den Online-Konfigurator

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 159 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
AVENTICS™ Vorsteuerventil 0493832506
Branche
Industriell
Art des Zubehörs
Vorsteuerventile
Schnellversand verfügbar
QuickShip Everyday
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Branche
Art des Zubehörs
Schnellversand verfügbar
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Industriell
Vorsteuerventile
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Vorsteuerventil 0493833103
Branche
Industriell
Art des Zubehörs
Vorsteuerventile
Schnellversand verfügbar
QuickShip Everyday
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Branche
Art des Zubehörs
Schnellversand verfügbar
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Industriell
Vorsteuerventile
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Vorsteuerventil 0493833502
Branche
Industriell
Art des Zubehörs
Vorsteuerventile
Schnellversand verfügbar
QuickShip Everyday
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Branche
Art des Zubehörs
Schnellversand verfügbar
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Industriell
Vorsteuerventile
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Vorsteuerventil 0493838601
Branche
Industriell
Max. Betriebsdruck
10 bar
Art des Zubehörs
Vorsteuerventile
Schnellversand verfügbar
QuickShip Everyday
verfügbarkeit
Same Day
Branche
Max. Betriebsdruck
Art des Zubehörs
Schnellversand verfügbar
verfügbarkeit
Industriell
10 bar
Vorsteuerventile
QuickShip Everyday
Same Day
QuickShip

Dokumentation und Zeichnungen