AVENTICS-P-563-018-131

AVENTICS™ Serie 563/018/131 Wegeventile

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie 563 018/131 besteht aus manuell betätigten Sitzventilen mit einer Durchflussrate von 300 l/min (Serie 563 018) und 1 100 l/min (Serie 563 131). Durch ihre einfache und robuste Konstruktion sind diese Ventile stets einsatzbereit und selbst mit Arbeitshandschuhen einfach zu bedienen.

Produkte

Search
1-6 von 6 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ 4/2-Wegeventil, Serie 563 018 5630180100
Betätigung
Mechanisch
Betätigungselement
Handhebel, rastend
Durchfluss (l/min)
300 l/min
Ventilfunktion
4/2
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Betätigungselement
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
verfügbarkeit
Mechanisch
Handhebel, rastend
300 l/min
4/2
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 4/3-Wegeventil, Serie 563 018 5630181100
Betätigung
Mechanisch
Betätigungselement
Handhebel, rastend
Durchfluss (l/min)
300 l/min
Ventilfunktion
Mittelstellung entlüftet
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Betätigungselement
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
verfügbarkeit
Mechanisch
Handhebel, rastend
300 l/min
Mittelstellung entlüftet
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 4/3-Wegeventil, Serie 563 018 5630182100
Betätigung
Mechanisch
Betätigungselement
Handhebel, rastend
Durchfluss (l/min)
300 l/min
Ventilfunktion
Mittelstellung geschlossen
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Betätigungselement
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
verfügbarkeit
Mechanisch
Handhebel, rastend
300 l/min
Mittelstellung geschlossen
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 563 131 5631310100
Betätigung
Mechanisch
Betätigungselement
Handhebel, rastend
Durchfluss (l/min)
1100 l/min
Ventilfunktion
5/2
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Betätigungselement
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
verfügbarkeit
Mechanisch
Handhebel, rastend
1100 l/min
5/2
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie 563 131 5631311100
Betätigung
Mechanisch
Betätigungselement
Handhebel, rastend
Durchfluss (l/min)
1100 l/min
Ventilfunktion
Mittelstellung entlüftet
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Betätigungselement
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
verfügbarkeit
Mechanisch
Handhebel, rastend
1100 l/min
Mittelstellung entlüftet
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie 563 131 5631312100
Betätigung
Mechanisch
Betätigungselement
Handhebel, rastend
Durchfluss (l/min)
1100 l/min
Ventilfunktion
Mittelstellung geschlossen
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Betätigungselement
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
verfügbarkeit
Mechanisch
Handhebel, rastend
1100 l/min
Mittelstellung geschlossen
Same Day
QuickShip

Merkmale

  • Robust und leicht
  • Äußerst zuverlässig
  • Für extreme Temperaturen geeignet

Dokumentation und Zeichnungen