Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Die AVENTICS Serien 490/579/589 haben ein robustes Polymergehäuse, das einzeln oder als Block montiert werden kann. Sie decken einen großen Spannungsbereich ab und verfügen über Schnellanschlüsse für Pneumatikschläuche.
Betätigung
|
Elektrisch
|
Ventilfunktion
|
NC
|
Rücklauftyp
|
Mit Federrücklauf
|
Max. Betriebsdruck
|
7 bar
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Betätigung
|
Elektrisch
|
Ventilfunktion
|
NC
|
Rücklauftyp
|
Mit Federrücklauf
|
Max. Betriebsdruck
|
7 bar
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Betätigung
|
Elektrisch
|
Ventilfunktion
|
NC
|
Rücklauftyp
|
Mit Federrücklauf
|
Max. Betriebsdruck
|
7 bar
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Betätigung
|
Elektrisch
|
Ventilfunktion
|
NC
|
Rücklauftyp
|
Mit Federrücklauf
|
Max. Betriebsdruck
|
7 bar
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Betätigung
|
Elektrisch
|
Ventilfunktion
|
NC
|
Rücklauftyp
|
Mit Federrücklauf
|
Max. Betriebsdruck
|
7 bar
|
verfügbarkeit
|
7 Day
|
Betätigung
|
Elektrisch
|
Ventilfunktion
|
NC
|
Rücklauftyp
|
Mit Federrücklauf
|
Max. Betriebsdruck
|
7 bar
|
verfügbarkeit
|
7 Day
|
Betätigung
|
Elektrisch
|
Ventilfunktion
|
NC
|
Rücklauftyp
|
Mit Federrücklauf
|
Max. Betriebsdruck
|
7 bar
|
verfügbarkeit
|
7 Day
|
Betätigung
|
Elektrisch
|
Ventilfunktion
|
NC
|
Rücklauftyp
|
Mit Federrücklauf
|
Max. Betriebsdruck
|
7 bar
|
verfügbarkeit
|
7 Day
|
Betätigung
|
Elektrisch
|
Ventilfunktion
|
NC
|
Rücklauftyp
|
Mit Federrücklauf
|
Max. Betriebsdruck
|
7 bar
|
verfügbarkeit
|
|
Betätigung
|
Elektrisch
|
Ventilfunktion
|
NC
|
Rücklauftyp
|
Mit Federrücklauf
|
Max. Betriebsdruck
|
8 bar
|
verfügbarkeit
|
7 Day
|
Kompatibilitätsindex
|
15
|
Spulenbreite
|
30 mm
|
Branche
|
Industriell
|
Leistung (W)
|
6 W
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kompatibilitätsindex
|
15
|
Spulenbreite
|
30 mm
|
Branche
|
Industriell
|
Leistung (W)
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kompatibilitätsindex
|
15
|
Spulenbreite
|
30 mm
|
Branche
|
Industriell
|
Leistung (W)
|
6.2 W
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kompatibilitätsindex
|
15
|
Spulenbreite
|
30 mm
|
Branche
|
Industriell
|
Leistung (W)
|
4.4 W
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kompatibilitätsindex
|
|
Spulenbreite
|
|
Branche
|
Industriell
|
Leistung (W)
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kompatibilitätsindex
|
|
Spulenbreite
|
|
Branche
|
Industriell
|
Leistung (W)
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kompatibilitätsindex
|
|
Spulenbreite
|
|
Branche
|
Industriell
|
Leistung (W)
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Durchfluss (l/min)
|
7223 l/min
|
Branche
|
Industriell
|
Art des Zubehörs
|
Schalldämpfer
|
Serie
|
SI1
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kompatibilitätsindex
|
|
Spulenbreite
|
|
Branche
|
Industriell
|
Leistung (W)
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kompatibilitätsindex
|
|
Spulenbreite
|
|
Branche
|
Industriell
|
Leistung (W)
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Durch Auswahl eines neuen Landes/einer neuen Region ändert sich möglicherweise die Verfügbarkeit von Produkten, wodurch in Ihrem Warenkorb enthaltene Artikel entfernt werden können. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall bzgl. Unterstützung.