AVENTICS-P-167

AVENTICS™ Serie 167 Zylinder mit Zuganker

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie 167 ist ein Zylinder mit Zuganker nach ISO 6431 und bietet höchste Robustheit für raue Umgebungen.

Produkte

Search
1-10 von 68 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 6431, Serie 167 1670202000
Kolbendurchmesser
25 mm
Hublänge
25 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
25 mm
25 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben mit Magnet
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 6431, Serie 167 1670205000
Kolbendurchmesser
25 mm
Hublänge
50 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
25 mm
50 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben mit Magnet
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 6431, Serie 167 1670208000
Kolbendurchmesser
25 mm
Hublänge
80 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
25 mm
80 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben mit Magnet
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 6431, Serie 167 1670210000
Kolbendurchmesser
25 mm
Hublänge
100 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
25 mm
100 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben mit Magnet
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 6431, Serie 167 1670212000
Kolbendurchmesser
25 mm
Hublänge
125 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
25 mm
125 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben mit Magnet
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 6431, Serie 167 1670216000
Kolbendurchmesser
25 mm
Hublänge
160 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
25 mm
160 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben mit Magnet
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 6431, Serie 167 1670220000
Kolbendurchmesser
25 mm
Hublänge
200 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
25 mm
200 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben mit Magnet
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 6431, Serie 167 1670225000
Kolbendurchmesser
25 mm
Hublänge
250 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
25 mm
250 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben mit Magnet
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 6431, Serie 167 1670302000
Kolbendurchmesser
32 mm
Hublänge
25 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
32 mm
25 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben mit Magnet
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 6431, Serie 167 1670305000
Kolbendurchmesser
32 mm
Hublänge
50 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Magnetkolben
verfügbarkeit
32 mm
50 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Kolben mit Magnet
Same Day
QuickShip

Merkmale

  • Ø 25 mm ... 100 mm
  • Hub max.: 1 500 mm
  • für hohe Hubfrequenzen und Seilzuganwendungen
  • Steckverbindung mit Rohrmutter/Außengewinde

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 138 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: