Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tartarini-P-FL

Tartarini™ Druckminderer der Serie FL

Produktbeschreibung

Die Regler der Serie FL sind präzise vorgesteuerte, druckausgeglichene Regler mit weichem Ventilsitz für den Einsatz in Übertragungs-/City-Gate- und Verteilungssystemen mit hohem Druck und hoher Kapazität sowie in Kraftwerkseinspeisungen. Die Serie FL bietet einen gleichmäßigen, geräuscharmen Betrieb, dichte Absperrung und lange Lebensdauer. Druckminderer der Serie FL sind nun auch optional mit dem neuen Schalldämpfer Typ SRII verfügbar (gilt auch für Typ SRS) und eignen sich für extreme Einsatzbedingungen.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Klicken Sie hier