Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Emerson-P-AgileOps Master Control System Database

AgileOps™ Master Control System Database

Produktbeschreibung

Die AgileOps Datenbank des Master Control Systems bietet ein zentrales Aufbewahrungssystem zur Ansicht, Konfiguration und Verwaltung aller Alarmdaten. Die mit ISA 18.2 und IEC 62682 kompatible Online-Datenbank verbessert Ihre Möglichkeit, Alarme zu überprüfen und zu rationalisieren, indem sie eine einheitliche Ansicht aller Leitsystemeinstellungen bietet.

Merkmale

  • Die AgileOps Master Control System Database (MCSD) ist eine Online-Lösung, die das Leitsystem auf Änderungen überwacht, neue und gelöschte Alarme erkennt und den Arbeitsprozess zur Rationalisierung von Alarmen steuert. Mit der MCSD können Benutzer Alarmeigenschaften durchsetzen, genehmigte Werte und vorgeschlagene Änderungen angeben und Ursachen, Konsequenzen und Maßnahmen sowie andere Alarmdaten erfassen. Mit der AgileOps-Master-Alarmdatenbank können Anwender die Konfiguration aller AgileOps-Module auf einer Punktbasis anzeigen.
  • AgileOps ist mit den Standards API RP1167, IEC 62682 und ISA 18.2 konform und unterstützt Sie in Verbindung mit den Alarmrationalisierungsservices von Emerson bei der Einhaltung dieser Standards.
  • AgileOps ist mit vielen Leitsystemen kompatibel, einschließlich Emerson DeltaV® und Ovation™, Honeywell Experion® und TDC®, Siemens PCS7® und APACS, ABB 800xA, DOW MOD 5 und Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA und Yokogawa Centum VP. AgileOps bietet auch eine generische Schnittstelle für andere nicht aufgeführte Systeme.

Dokumentation und Zeichnungen