Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Emerson-P-AgileOps EventKPI

AgileOps™ EventKPI

Produktbeschreibung

Überwachen Sie Alarmmetriken und verfolgen Sie wichtige Leistungsindikatoren mit AgileOps EventKPI. Mit leistungsstarken Dashboard-Funktionen sowie einsatzfertigen und anpassbaren Berichten kann EventKPI Alarmdaten für die gesamte Anlage, den gesamten Standort oder das gesamte Unternehmen zusammenfassen.

Merkmale

  • AgileOps EventKPI ist ein Werkzeug zur Erstellung von Alarmberichten mit interaktiven Analyseberichten, die bei Bedarf, zeitlich geplant oder bei Auslösung durch ein Ereignis bereitgestellt werden können. EventKPI umfasst die Fähigkeit zur Ereignisarchivierung und Integration mit Business Intelligence (BI)-Systemen. Alle EventKPI Dashboards wurden auf HTML5 aktualisiert, um ein modernes, reaktionsschnelles Design auf die Benutzeroberfläche zu bringen.
  • AgileOps ist mit den Standards API RP1167, IEC 62682 und ISA 18.2 konform und unterstützt Sie in Verbindung mit den Alarmrationalisierungsservices von Emerson bei der Einhaltung dieser Standards.
  • AgileOps ist mit vielen Leitsystemen kompatibel, einschließlich Emerson DeltaV® und Ovation™, Honeywell Experion® und TDC®, Siemens PCS7® und APACS, ABB 800xA, DOW MOD 5 und Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA und Yokogawa Centum VP. AgileOps bietet auch eine generische Schnittstelle für andere nicht aufgeführte Systeme.

Dokumentation und Zeichnungen