Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Emerson-P-AgileOps Dynamics

DeltaV™ AgileOps Dynamics

Produktbeschreibung

Vermeiden Sie Alarmfluten mit AgileOps Dynamics. Mit AgileOps Dynamics lässt sich die Alarmkonfiguration je nach Betriebszustand Ihrer Anlage ändern, wodurch das Situationsbewusstsein des Bedieners verbessert und das Risiko von Fehlalarmen reduziert wird.

Merkmale

  • AgileOps Dynamics ermöglicht Änderungen der Alarmkonfiguration auf der Grundlage einer dynamischen Logik des Betriebszustandes und der Prozessbedingungen. Das integrierte Übergangsmanagement sorgt für reibungslose Alarmübergänge von einem Betriebszustand in einen anderen. AgileOps bietet eine einfache Drag-and-Drop-Schnittstelle zur Entwicklung der Zustandslogik.
  • AgileOps ist mit den Standards API RP1167, IEC 62682 und ISA 18.2 konform und unterstützt Sie in Verbindung mit den Alarmrationalisierungsservices von Emerson bei der Einhaltung dieser Standards.
  • Zusätzlich zu DeltaV™ ist AgileOps mit zahlreichen weiteren Steuerungssystemen kompatibel, darunter Ovation™, Honeywell Experion® und TDC®, Siemens PCS7® und APACS, ABB 800xA, ABB Advant, MOD 5 von DOW, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA und Yokogawa Centum VP. AgileOps bietet somit eine Komplettlösung für den gesamten Standort, auch wenn dort Steuerungssysteme verschiedener Hersteller verwendet werden, z. B. auch über eine generische Schnittstelle bei Systemen, die hier nicht aufgeführt sind.

Dokumentation und Zeichnungen