Der Rosemount Incus ist ein modernes Ultraschall-Gasleckdetektorsystem, das vier ultrasensitive Akustiksensoren verwendet, um große Bereiche permanent auf flüchtiges Gas zu überwachen, welches bei Freisetzung Ultraschall erzeugt. Der Incus Ultraschall-Gasleckdetektor eignet sich hervorragend zur Überwachung gut belüfteter Außenräume und ist so konzipiert, dass er selbst den extremsten Bedingungen standhält und nicht von ungünstigen Witterungsbedingungen, Wind, Leckagen und Gasverdünnung oder -überlagerung beeinträchtigt wird.