Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Rosemount-P-3153N Pressure Transmitter

Rosemount™ 3153N Druckmessumformer für nukleare Anwendungen

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3153N Druckmessumformer für nukleare Anwendungen bietet präzise analoge Druckmessungen in Nuklearanwendungen. Mit zuverlässigen Leistungsmerkmalen über eine lange Nutzungsdauer ist dieser Messumformer für den Einsatz in Umgebungsbedingungen mit moderatem Unfallrisiko konzipiert. Dieser Messumformer ist ebenfalls für IEEE-Anwendungen qualifiziert und ermöglicht strenge Qualitätskontrollen während des Herstellungsprozesses, einschl. Rückverfolgbarkeit der druckhaltenden Teile, spezieller Reinigung für Nuklearanwendungen und hydrostatischer Druckprüfung.

Ausgangssignal
4–20 mA
Messspannenverhältnis
Bis zu 10:1 (5:1 für Bereich 1)
Messbereich
Bis zu 13,79 MPa (2 000 psi) Differenzdruck, bis zu 27,58 MPa (4 000 psig) Überdruck, bis zu 27,58 MPa (4 000 psia) Absolutdruck
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Mediumberührte Werkstoffe
Edelstahl 316L
Seismische Bewertung
8,5 g ZPA seismisch
Strahlungsbewertung
36 Mrad (360 kGy) TID Gammastrahlung
Dampf-/Drucktemperatur
167,2 °C (333 °F) Dampf/Temperatur
Qualifizierungsstandard
IEEE Std 323™-1974/1983/2003
IEEE Std 344™-1975/1987/2004
Produktliteratur
Die auf dieser Website veröffentlichten Produktdatenblätter und Betriebsanleitungen sind ausschließlich für allgemeine Produktinformationen bestimmt, Errata eingeschlossen. Sie stellen möglicherweise nicht die neueste Version dar oder enthalten möglicherweise keine Informationen zu den neuesten Produktmitteilungen, falls zutreffend.
Kontaktinformationen
Die neuesten Informationen erhalten Sie von Rosemount Nuclear Instruments, Inc. telefonisch unter +1-952-949-5207 oder per E-Mail unter [email protected].

Merkmale

  • Qualifiziert gemäß IEEE Std 323™-1974/1983/2003 und IEEE Std 344™-1975/1987/2004 für eine Lösung nach Industriestandard.
  • Widersteht Strahlungsbelastungen bis zu 36 Mrad TID Gamma und seismischen Pegeln bis zu 8,5 g ZPA für verschiedenste Prozessanforderungen.
  • Optimierte Leistungsmerkmale für Dampfdruck/-temperatur sorgen für erhöhte Sicherheit.
  • Referenzgenauigkeit von 0,2 % ermöglicht zuverlässige Messungen.
  • Qualitätskontrolle umfasst Rückverfolgbarkeit der druckhaltenden Teile, spezielle Reinigung für Nuklearanwendungen und hydrostatische Druckprüfung.

Dokumentation und Zeichnungen