Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Rosemount-P-2151N Pressure Transmitter

Rosemount™ 2151N Druckmessumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount 2151N kombiniert bewährte kapazitive Sensortechnologie von Rosemount mit 50 Jahren Erfahrung in der Herstellung von präzisen Analoggeräten in einem kommerziell erhältlichen Produkt. Der Messumformer wird unter dem Rosemount Nuclear ISO9001:2015 QA-System von Emerson hergestellt. Der 2151N ist eine ausgezeichnete Wahl für den Austausch von alten Rosemount 1151 Analogmessumformern in Kernkraftwerken.

Leistungsdaten
Branchenführende Performance
Genauigkeit
0,25 % Referenzgenauigkeit
Betriebstemperatur
93,3 °C (200 °F)
Konstruktion
Konzipiert und getestet für seismische Vibrationen, mit strahlungstoleranter analoger Ausführung
Kommunikationsprotokoll
Lieferbar für 4-20 mA- oder 10-50 mA-Ausgangskonfigurationen

Merkmale

  • Entwickelt als Austauschgerät für den Rosemount 1151
  • Lieferbar für Differenzdruck-, Überdruck- oder Absolutdruckmessungen
  • Komplett analoges Design enthält keine programmierbaren Komponenten wie Software oder Mikroprozessoren, wodurch Bedrohungen der digitalen Cybersicherheit eliminiert werden
  • Eine ausgezeichnete Option für Anwendungen, die keine Geräte der Klasse 1E erfordern
  • Erhältliches Zubehör umfasst Anschlussstücke, Druckmittler und Montagehalter

Dokumentation und Zeichnungen