Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Flexim FLUXUS F532WD stationäres Ultraschall-Wasserdurchflussmessgerät

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS F532WD Ultraschall-Durchflussmessgerät ist die ideale Lösung für die punktuelle Überwachung des Trinkwassernetzes ohne Prozesseingriff. Mit ihrer Clamp-on-Technologie ermöglicht die FLUXUS F532WD-Serie eine sehr einfache und kostengünstige Installation von Durchflussmesspunkten innerhalb eines bestehenden Wasserversorgungsnetzes. Die Flexim FLUXUS F532WD-Serie gehört zu den zuverlässigsten und genauesten Ultraschall-Durchflussmesssystemen ohne Prozesseingriff – sie misst selbst geringste Durchflussraten von bis zu 0,03 ft pro Sekunde. Die Messumformer mit robustem Edelstahlgehäuse werden mit breiten Edelstahlbändern am Rohr befestigt. Die Messumformer verfügen über IP68-Schutz und verstärkte Wandlerkabel.

Medium
Wasser-Wasser-Glykolgemische
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, 0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Durchflusskanäle
1
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s (0,03 bis 82 ft/s)
Zertifizierungen/Zulassungen
Ordloc (FM)
Spannungsversorgung
  • 90 bis 250 Vac / 50 bis 60 Hz
  • 11 bis 32 Vdc
  • Rohrgröße
    10 bis 2 400 mm (0,39 bis 94,5 in.)
    Druckbereich
    Temperaturbereich (Leiter)
    -40 bis +130 °C (-40 bis 266 °F)
    Ausgang
    4–20 mA aktiv/passiv gemäß NAMUR NE43
    Impuls/Frequenz/binär
    Eingang
    Keine
    Kommunikationsprotokoll
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • HART®
  • Modbus TCP
  • M-Bus
  • BACnet IP
  • USB
  • LAN
  • Installation und Konfiguration des Systems
    Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

    Merkmale

    • Extrem genau bis zu Strömungsgeschwindigkeiten von nur 0,01 m/s
    • Keine Nullpunktkalibrierung erforderlich und dauerhaft driftfrei
    • Permanentkoppelpads
    • Messwandler gemäß IP68
    • Messumformer können dauerhaft erdverlegt sein (kein Bezugsgefäß erforderlich)
    • Driftfreie Messungen
    • Zuverlässige und genaue Daten
    • Niedrige Installationskosten
    • Robuste Konstruktion
    • Geeignet für problematische Rohre

    Dokumentation und Zeichnungen