Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS H731 Non-intrusive Ultrasonic Flow Meter

Flexim FLUXUS H731 nicht-intrusives Ultraschall-Durchflussmessgerät für Kohlenwasserstoffe

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS H731 ist das Durchfluss- und Analysemesssystem von Emerson für die kohlenwasserstoffverarbeitende Industrie (HPI). Dieses hochentwickelte und hochgenaue Durchflussmessgerät kombiniert eine präzise Ultraschalldurchflussmessung und zuverlässige Geschwindigkeitsmessung mit erweiterten Berechnungs- und Diagnosefunktionen, ohne in den Prozess eingreifen zu müssen. Der integrierte HPI-Computer des nicht-intrusiven H731 Druchflussmessgeräts berechnet die API-Dichte, die Betriebsdichte, die Dichte unter Basisbedingungen und die kinematische Viskosität. Vom Messgerät gemeldete Volumendurchflusswerte werden gemäß den Industrienormen ASTM1250, GPA TP25, D4311 und ISO 91 automatisch für die Temperatur und den Druck innerhalb des Messgeräts kompensiert und ermöglichen so eine präzise und dynamische Standard-Volumenmessung von flüssigen Kohlenwasserstoffen.

Prozessmedium
Verschiedene Kohlenwasserstoffe
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, 0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Durchflusskanäle
bis zu 2
Bereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s (0,03 bis 82 ft/s), abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div 2
ATEX / IECEx Zone 2
Spannungsversorgung
90 bis 264 Vac
11 bis 32 Vdc
Rohrgröße
6 bis 6 500 mm (0,24 bis 255,9 in.)
Druckbereich
Temperaturbereich (Leiter)
-40 bis +240 °C (-40 bis +464 °F) / WI: -200 bis +630 °C (-328 bis +1 166 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART® aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Eingang
Temperatur
4–20 mA aktiv/passiv
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Feldbus
M-Bus
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • Erweiterte Durchfluss- und Analysefunktionen: automatische Flüssigkeitsermittlung und Trennschichterkennung.
  • Standard-Volumendurchflusskompensation: Druck- und Temperatureingänge.
  • Überragende Temperaturstabilität: Nulldrift. Temperaturkompensierte Messwandler.
  • Robust: zweckmäßige, langlebige Montagehalterungen und Messwandler gemäß ATEX/IECEx Zone 2, FM Class I /Division 2.
  • Hohes Messspannenverhältnis: Messfähigkeit bei sehr niedrigen Durchflussraten.
  • Bidirektionale Durchflussmessung.
  • Erweiterte Systemverifizierung.
  • Konform mit ISO 24062.
  • Korrektur der Durchflussstörung, um erforderliche gerade Rohrstrecken auf bis zu 2D-Einlass zu reduzieren.

Dokumentation und Zeichnungen