Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS G731 ST-LT Non-intrusive Steam Flow Measurement

Flexim FLUXUS G731 ST-LT nicht-intrusives Ultraschall-Durchflussmessgerät für Dampf

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS G731 ST-LT ist ein nicht-intrusives, leistungsstarkes Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgerät, das Dampf bis zu 180 °C (356 °F) messen kann. Mit bis zu zwei Messkanälen ist auch bei schwierigen Durchflussbedingungen eine optimale Aufzeichnung möglich. Ein optionales Edelstahlgehäuse und eine Zertifizierung gemäß FM Class I Division 2 ermöglichen den Einsatz unter extremen Bedingungen. Die flexiblen Konfigurationsoptionen für Signaleingänge und -ausgänge decken alle Anwendungsarten ab. Für den Anwender bedeutet dies wichtige Vorteile hinsichtlich der Gesamtkosten des Betriebs einer Messstelle. Das Prinzip der Laufzeitdifferenz kann bereits bei 0,01 m/s (0,03 ft/s) angewendet werden und erfordert keine Reduktion des Rohrdurchmessers zur künstlichen Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit.

Prozessmedium
Gesättigter Dampf und Heißdampf
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, 0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 bis 3 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Durchflusskanäle
bis zu 2
Bereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div 2
ATEX / IECEx Zone 2
Spannungsversorgung
90 bis 264 Vac
11 bis 32 Vdc
Rohrgröße
23 bis 1 000 mm (0,9 bis 39,4 in.)
Druckbereich
3 bis 10 barg (44 bis 145 psig)
Temperaturbereich (Leiter)
+135 bis +180 °C (+275 bis +356 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART® aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Eingang
Temperatur
4–20 mA aktiv/passiv
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Feldbus
M-Bus
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • SCA: Funktion „Synchronised Channel Averaging (Synchronisierte Kanalmittelwertbildung)“ für schwierige Messpunkte.
  • Messumformer erhältlich für FM Class I Division 2 und IECEx/ATEX Zone 2.
  • Edelstahlgehäuse erhältlich.
  • Installation, Inbetriebnahme und Wartung ohne Prozessunterbrechung.
  • Extrem hohe Messdynamik: keine Minderung des Rohrdurchmessers erforderlich.
  • Keine Einschränkungen des Durchflussbereichs: 0,01 bis 60 m/s (0,03 bis 197 ft/s).
  • Kein Druckverlust: kein Energieverlust
  • Bidirektionale Messung.
  • Integrierte Massedurchflussmessung über die Sattdampfkurve und Online-Temperaturmessung.
  • Erweiterte Systemverifizierung.
  • Konform mit ISO 24062.
  • Korrektur der Durchflussstörung, um erforderliche gerade Rohrstrecken auf bis zu 2D-Einlass zu reduzieren.

Dokumentation und Zeichnungen