Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-corrlog

Roxar™ CorrLog

Produktbeschreibung

Der Roxar CorrLog Messumformer liefert äußerst genaue Messwerte von Inline-Sonden zur Korrosionsüberwachung. Die Kommunikation der Roxar CorrLog Korrosionsdaten kann im Offline-Modus oder im kabelgebundenen Online-Echtzeitmodus erfolgen. In Verbindung mit anderen Produkten von Emerson bietet der Messuformer ein hoch effizientes Datenmanagement im Rahmen einer integrierten Lösung zur Integritäts- und Prozessüberwachung. Der Bediener profitiert von effizientem Korrosionsschutz, hoher Integrität der Rohrleitungen und verlängerter Lebensdauer von Anlagen und Ausrüstung.

Funktionen
Erfasst Daten von ER- und LPR-Sonden
Auflösung
24-Bit-Auflösung des Messumformers
Konfigurationen
Offline – Daten an Feldanschlussklemme
Online 4–20 mA (analog)
Online digitaler Feldbus (Roxar Protokoll)
Temperaturbereich
CorrLog Feldbus/4–20 mA: –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis 158 °F)
CorrLog Anschlussklemme: –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis 140 °F)
Speicherkapazität
1 500 Messwerte – gilt nur für die Ausführung mit Anschlussklemme

Merkmale

  • Beste Auflösung und Empfindlichkeit der Messung in seiner Klasse
  • Kombiniert Funktionen für ER-, LPR- und galvanische Sonden in einem einzigen Instrument
  • Erfasst Daten von Sonden der meisten bekannten Anbieter
  • Robustes Design, bewährte Leistungsmerkmale
  • Konfigurationsflexibilität, Upgrade-Optionen
  • Konstruktion für den Einsatz vor Ort und Überwachungsfunktionen tragen zu verbesserter Sicherheit, hoher Integrität von Rohrleitungen und verlängerter Lebensdauer der Ausrüstung bei

Dokumentation und Zeichnungen