Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-500 Gas Chromatograph

Rosemount™ 500 Gas-Chromatograph

Produktbeschreibung

Der Rosemount™ Prozessgas-Chromatograph 500 wurde für eine Reihe von Raffinerie-, Petrochemie-, Kraftwerks- und Umweltanwendungen entwickelt, in denen ausgewählte Komponenten in Gas- und Flüssigkeitsströmen genauestens und kontinuierlich überwacht werden müssen.

Montage
Freistehend (Standard), Wandmontage (optional)
Zertifizierungen/Zulassungen
Standard: gemäß NEC Class I, Div. 1, Groups C, D (Group B mit optionaler Luftspülung)
Optional: Zulassung gemäß CSA NRTL/C: Class I, Div. 1, Groups C, D, T3B; ATEX-Zulassung: EEx d IIB T4amb = 60 °C; CE-Kennzeichnung gemäß ATEX-Richtlinie (94/9/EG)
Kommunikationsprotokoll
Drei serielle Standardanschlüsse, optional bis zu acht Stück. Abhängig von der Wahl der Ausgangskarte sind RS-232, RS-422 und RS-485 sowie das Modbus-Protokoll verfügbar
Abmessungen
H x B x T: 164 cm x 51 cm x 53,5 cm (64,5 in. H x 20 in. W x 21 in. D)
Gewicht
Ca. 36 kg (79 lbs.)

Merkmale

  • Bewährte Leistungsmerkmale in unzähligen erfolgreichen Installationen weltweit.
  • Isothermanalyse mit einem oder mehreren Wärmeleitfähigkeitsdetektoren/Kontaktöfen.
  • Vollständig kompatibel mit modernen Ethernet-Netzwerken und Prozessleitsystemen.
  • Konzipiert für Feldmontage ohne den Bedarf an teuren Gehäusen und ohne Einschränkungen der analytischen Performance.
  • Chromatograph-Membranventile mit 6 Ports.
  • Flüssigkeits- und Gasanalyse in einem einzigen Gerät.
  • Empfindlichkeit der Wärmeleitfähigkeitsdetektoren (WLD) bis zu wenigen ppm (Parts per Million).
  • Flammenphotometrischer Detektor (FPD) ist ebenfalls verfügbar.
  • Jedes Modell 500 wird für mindestens 24 Stunden ausgiebigen Tests in einer Klimakammer zwischen –18 °C und 55 °C unterzogen.
  • Das letzte Chromatogramm für jede Messung und jeden Messgasstrom wird im Prozessgas-Chromatographen gespeichert.
  • Archiviert bis zu 64 Durchschnittswerte und bis zu 35 Tage Standardmessungen und -berechnungen.

Dokumentation und Zeichnungen