Micro Motion F-Serie Kompakte, entleerbare Coriolis-Messsysteme für Durchfluss und Dichte
Micro Motion F-Serie Kompakte, entleerbare Coriolis-Messsysteme für Durchfluss und Dichte
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Delivering highly reliable and robust measurement, F-Series flow meters are the preferred choice for process control applications. Choose these smart meters to more efficiently run your process and resolve your toughest productivity challenges
Hochgenaue Massefluss-, Volumenfluss- und Dichtemessungen in Anwendungen, die eine kompakte, entleerbare Ausführung erfordern.
Alle Größen sind in Edelstahl 316L und Nickellegierung C-22 erhältlich.
Verbesserte Messung und Nachverfolgung mit erweiterten Prozess- und Messsystemdiagnosefunktionen mit On-Board-Verlauf und Protokollierung.
Breites Spektrum an Zulassungen und Zertifizierungen für das Messsystem, einschließlich CSA (Class 1, Div 1, Groups C und D; Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D), ATEX, IECEx, Schutzart IP66/67 und NAMUR.
Zulassungen für den eichgenauen Verkehr von MID OIML R 117, National Type Evaluation Program (NTEP), Measurement Canada und INMETRO Brazil.
Unübertroffene MVD-Auswerteelektronik-Technologie, die schnellste Ansprechzeiten und genaue Batch- und Prozessmessungen ermöglicht.
Messintegritätsgewissheit in Echtzeit und im Prozess durch Smart Systemverifizierung.
Interagieren Sie mit unserem 3D-Modell, um mehr über unsere F-Serie Coriolis-Messsysteme für Durchfluss und Dichte zu erfahren.
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.