Micro Motion-CNG-Coriolis

Micro Motion CNG Coriolis Durchfluss-Messsystem

Produktbeschreibung

CNG-Durchfluss-Messsysteme mit einem Zähler erfüllen die Anforderungen an die Messung von komprimiertem Erdgas für den eichamtlichen Verkehr in Zapfsäulen für leichte und schwere Fahrzeuge und verkürzen gleichzeitig die Befüllzeit durch höhere Durchflussraten.

ped
Genauigkeit/Reproduzierbarkeit Gas
±0,50 % der Charge (±0,25 % der Rate)
Nennweite
DN15 – DN20 (1/2" – 3/4")
Druckbereich
345 barg (5 000 psig)
Temperaturbereich
-40 °C bis 125 °C (-40 °F bis 257 °F)
Messspannenverhältnis
10:1

Merkmale

  • Ermöglicht den flexiblen Einsatz als zweckbestimmte Lösung mit einem einzelnen Messsystem bei Betankungsstationen für Personenkraftwagen, Kleintransporter, Lastkraftwagen und Omnibusse.
  • Die erhältliche Konstruktion aus Edelstahl 316L kann die meisten Medien handhaben.
  • Große Auswahl an Ausführungen der Auswerteelektronik, einschließlich Direktanschluss, wird den Anforderungen von Befülleinrichtungen gerecht.
  • Breites Spektrum an Zulassungen und Zertifizierungen für das Messsystem, einschließlich CSA (Class I, Div 1, Groups C und D; Class I, Div 2, Groups A, B, C und D; Class II, Div 1, Groups E, F und G), ATEX, NEPSI, IECEx, Schutzart IP66/67 und NAMUR.
  • Zeiteinsparung durch kompaktes Design, ohne bewegte Teile, ohne spezielle Anforderungen an Montage oder Rohrleitungsführung.
  • Zulassung für eichamtlichen Verkehr.

Dokumentation und Zeichnungen