Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-1496 Orifice Flange Union

Rosemount™ 1496 Messblende mit Flanschverschraubung

Produktbeschreibung

Die Rosemount 1496 Messblenden-Flanschverschraubung hält Messblenden in Position und gewährleistet so eine verlässliche Durchflussmessung. Die Flanschverschraubung verfügt über einen Gewindeanschluss (180 Grad Abstand) und hält hohen Temperaturen und Drücken bis zu ANSI Class 2500 stand. Diese Flanschverschraubungen erfordern keine Bohrung vor Ort und werden vollständig montiert geliefert, inklusive Bolzen, Muttern, Schraubenwinden, Dichtungen und Rohranschlüssen.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
1495 Orifice Plate
1496 Orifice Flange Union
1595 Conditioning Orifice Plate
1496 Orifice Flange Union
Medium
Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 304/304L, Edelstahl 316/316L, Edelstahl DIN 1.4571 (316Ti), Alloy C-276, Alloy 400, Kohlenstoffstahl
Garantie
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung

Merkmale

  • Ordnungsgemäße Positionierung der Messblende ermöglicht zuverlässige und genaue Durchflussmessungen.
  • Druckentnahme mit Gewinde erfordert keine Bohrung für den Flanschanschluss vor Ort und bietet eine einfach zu installierende Lösung.
  • Im Lieferumfang enthaltene Befestigungselemente ermöglichen eine einfache Installation.
  • Lieferbar in Nennweiten bis zu 600 mm (24 Zoll) oder anwendungsspezifischen Nennweiten.
  • Anpassungsfähige Flanschverschraubung widersteht hohen Temperaturen und Drücken bis zu ANSI Class 2500.
  • Erfüllt die Anforderungen gemäß DIN 19214 Teil 1 und ASME B16.36.

Dokumentation und Zeichnungen