Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-lpr-probes

Entfernbare Roxar™ LPR-Sonden (Linearer Polarisationswiderstand)

Produktbeschreibung

Entfernbare Roxar LPR-Sonden (Linearer Polarisationswiderstand) sind für die Installation an traditionellen entfernbaren Zugangsanschlüssen ausgelegt und können unter Betriebsdruck des Prozessmediums ausgetauscht werden. Die Berechnung der Korrosionsrate basiert auf der Messung der aktuellen Reaktion auf eine kleine Polarisierung (10-20 mV) auf das Korrosionspotenzial einer Stahlelektrode. Durch die sofortige Reaktion ist die LPR-Sonde auch für die schnelle Erkennung von Sauerstoffeinbrüchen in solchen Systemen geeignet, die als sauerstofffrei gelten, wie z. B. Wassereinspritzsysteme zur Aufrechterhaltung der Rohrleitung und Asset-Integrität.

Druckstufe
105 bar (1500 psi)
Max. Temperatur
145°C/293°F
Werkstoff des Sondenelements
St 52 -3N als Standard
Werkstoff des Sondengehäuses
Edelstahl A312 Gr. 316L als Standard
Anschlusskabel
6-poliger Amphenol (Stecker)
Prozessanschlüsse
Siehe Datenblatt
Tools
Roxar Demontagewerkzeuge

Merkmale

  • Sofortige Informationen über die Korrosionsrate bei Verwendung in (leitfähigen) Wassersystemen
  • Einfache(r) Installation und Austausch mit dem Roxar Demontagewerkzeug
  • LPR-Sondenmessungen sind leicht nachvollziehbar und beziehen sich auf
  • kontrollierte Qualitätsprodukte von einem Anbieter mit strikten Qualitätskontroll- und Spezifikationsverfahren

Dokumentation und Zeichnungen