Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-Pneumatic weight compensator

AVENTICS™ pneumatischer Gewichtskompensator

Produktbeschreibung

Der AVENTICS pneumatische Gewichtskompensator ermöglicht einen präzisen Lastausgleich in pneumatischen Systemen. Dieses nahtlos integrierbare, innovative Gerät bietet außergewöhnliche Leistung und optimiert den Betrieb sowie die Effizienz. Die mit fortschrittlicher Pneumatiktechnologie entwickelte Lösung liefert präzise und zuverlässige Gewichtskompensation und verbessert so die Genauigkeit und Konsistenz Ihrer Anwendungen. Dank der kompakten Bauweise und einfachen Installation eignet sich der Kompensator hervorragend für eine Vielzahl von industriellen Umgebungen. Der AVENTICS pneumatische Gewichtskompensator bietet bei automatisierten Hebeanwendungen, in Förderanlagen und auf Montagebändern unübertroffene Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit.

Merkmale

  • Für Hübe über 300 mm
  • Für eine Bewegungsmasse von bis zu 20 kg
  • Niedriges Gewicht und geringer Platzbedarf

Dokumentation und Zeichnungen