Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-LPKF

ASCO™ Magnetköpfe der Baureihe LPKF (Ex-Schutz)

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe LPKF ist eine Produktlinie aus explosionsgeschützten Magnetköpfen mit Aluminiumgehäuse, die für den Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären konzipiert sind. Eine Spule mit Schraubklemme erlaubt den einfachen elektrischen Anschluss. Der Magnetkopf entspricht der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU. Konformität mit grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen wird durch Konformität mit den internationalen europäischen Normen IEC und EN: 60079-0, 60079-1 und 60079-31 sichergestellt.

Normen/Vorschriften
IEC 60529 (Schutzart), ATEX, ATEX Zone 1−21, IP66, IP67, Ex d

Merkmale

  • Aluminiumgehäuse mit druckfester Kapselung
  • Das Gehäuse ist mit einer Kabeleinführung mit 1/2 Zoll-NPT-Gewinde für eine große Auswahl an Kabelverschraubungen ausgestattet
  • Schutzart IP67 – NEMA 4/4X
  • Magnetkopf kann mit einer Vielzahl an Ventilmodellen geliefert werden

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 558 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen