Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-KPZ-SC

AVENTICS™ Stopper-Kompaktzylinder der Baureihe KPZ-SC

Produktbeschreibung

Pneumatikzylinder mit verstärkter Kolbenstange mit hoher Stoß- und radialer Belastungsfestigkeit. Werden typischerweise in Förderbändern und anderen Spezialmaschinen verwendet, um das allmähliche und sichere Stoppen von Lasten mit einem Gewicht von bis zu 90 kg zu ermöglichen. Die Abmessungen der Montagebohrungen sind mit NFE 49-004 kompatibel.

Produkte

Search
1-10 von 54 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ-SC R452000681
Branche
Industriell
Hublänge
15 mm
Kolbendurchmesser
32 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
7 Day
Branche
Hublänge
Kolbendurchmesser
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Industriell
15 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ-SC R452000682
Branche
Industriell
Hublänge
15 mm
Kolbendurchmesser
32 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
7 Day
Branche
Hublänge
Kolbendurchmesser
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Industriell
15 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ-SC R452000683
Branche
Industriell
Hublänge
15 mm
Kolbendurchmesser
32 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
7 Day
Branche
Hublänge
Kolbendurchmesser
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Industriell
15 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ-SC R452000684
Branche
Industriell
Hublänge
20 mm
Kolbendurchmesser
32 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
7 Day
Branche
Hublänge
Kolbendurchmesser
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Industriell
20 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ-SC R452000685
Branche
Industriell
Hublänge
20 mm
Kolbendurchmesser
32 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
7 Day
Branche
Hublänge
Kolbendurchmesser
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Industriell
20 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ-SC R452000686
Branche
Industriell
Hublänge
20 mm
Kolbendurchmesser
32 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
7 Day
Branche
Hublänge
Kolbendurchmesser
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Industriell
20 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ-SC R452000687
Branche
Industriell
Hublänge
25 mm
Kolbendurchmesser
32 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
7 Day
Branche
Hublänge
Kolbendurchmesser
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Industriell
25 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ-SC R452000688
Branche
Industriell
Hublänge
25 mm
Kolbendurchmesser
32 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
7 Day
Branche
Hublänge
Kolbendurchmesser
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Industriell
25 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ-SC R452000689
Branche
Industriell
Hublänge
25 mm
Kolbendurchmesser
32 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
7 Day
Branche
Hublänge
Kolbendurchmesser
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Industriell
25 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ-SC R452000690
Branche
Industriell
Hublänge
20 mm
Kolbendurchmesser
50 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
7 Day
Branche
Hublänge
Kolbendurchmesser
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Industriell
20 mm
50 mm
10 bar
7 Day
QuickShip

Merkmale

  • Robuste Konstruktion: Hohe Stoßfestigkeit und radiale Belastung zum sicheren Stoppen von Paketladungen bis zu 90 kg an Förderbändern und anderen Spezialmaschinen
  • Sicherheit in Anwendungen: Einfachwirkende und doppeltwirkende Zylinder mit Feder ermöglichen sicheres Stoppen von Massen im Notfall oder bei Druckausfall
  • Einfache Montage: Standardabmessungen der Montagebohrungen sind mit NFE 49-004 kompatibel
  • Geräuschreduzierung: Elastische Endlagendämpfung am Hubende und Entlüftungsschalldämpfer werden auf einfachwirkenden Zylindern montiert geliefert
  • Verschiedene Optionen für die Stangenausführung: Zapfen, Zapfen mit Verdrehsicherug und Rolle, um die Anforderungen der Anwendung besser zu erfüllen
  • Flexible Installation: Zwei Standardschrauben M3x8 ermöglichen eine einfache 90°-Ausrichtung, um Stange und Rolle des Zapfens auf die geförderten Lasten auszurichten

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 50 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen