Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-Industrial belt hopper IBB

AVENTICS™ Serie IBB industrieller Bandbunker

Produktbeschreibung

Entdecken Sie den industriellen Bandbunker (IBB) von AVENTICS zur Optimierung der Materialhandhabung und des Materialtransports im industriellen Bereich. Mit einer robusten Konstruktion und fortschrittlicher Bandtechnologie sorgt diese Lösung für die präzise und genaue Bewegung von Materialien zur Steigerung der Produktivität und Arbeitsablaufeffizienz. Der vielseitige AVENTICS IBB ist mit verschiedenen Förderanlagen kompatibel und für die unterschiedlichsten Branchen von der Fertigung bis zur Logistik geeignet. Heben Sie Ihre Materialhandhabung mit dem AVENTICS Bandbunker auf ein höheres Niveau und erzielen Sie außergewöhnliche Leistung und Haltbarkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Merkmale

  • Teilelagerung und -dosierung für Zuführungsgeräte, Wiege- und Zähleinheiten
  • Auffangschale aus Edelstahl mit verstellbarer Frontplatte
  • Füllvolumen von 3,5 l bis 50 l und Füllgewichte bis zu 70 kg möglich

Dokumentation und Zeichnungen