Pneumatikzylinder und Antriebe

Pneumatikzylinder verfügen über Einlässe zur Lufteinbringung in eine geschlossene Zylinderkammer, in der ihre komprimierte Kraft auf einen Antrieb (normalerweise einen Kolben oder eine Stange) wirkt, der sich linear bewegt. Sie sind für einen sauberen, effizienten Betrieb in Anwendungen bekannt, die unter anspruchsvollen Bedingungen hohe Leistung erfordern. AVENTICS bietet ein umfangreiches Portfolio luftbetätigter Zylinder an, von denen viele für den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen und in rauen Umgebungen ausgelegt sind.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Pneumatikzylinder und Antriebe

Handhabung von Anschlusssätzen

1-1 von 1 Ergebnissen in Produkte
: