Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-158

ASCO™ 158 Ventilgehäuse für motorische Antriebe

Produktbeschreibung

Beim ASCO Ventilkörper der Baureihe 158 in Einzel- und Monoblock-Bauweise handelt es sich um ein als Öffner ausgeführtes 2-Wege-Sicherheitsabsperrventil für Gas, das ausschließlich zur Verwendung mit motorbetätigten Stellantrieben der Baureihe 159 konzipiert sind. In Verbindung mit dem Antrieb der Serie 159 erfüllt dieses System mit seinen Zertifizierungen von UL, FM, CSA und EN161 die Voraussetzungen für globale Zulassungen. Speziell konzipiert für Brenneranwendungen, bieten diese neuen Produkte Erstausrüstern, Händlern, Auftragnehmern und Endanwendern eine neue Option für Sicherheitsabsperrventile in Verbrennungsanlagen, die die Sicherheit und Zuverlässigkeit erhöhen und die Wärmeleistung verbessern.

Material
Aluminium-Druckguss
Bauweise
Einzel- und Monoblock
Medien
Sauberes konventionelles Brenngas (Erdgas, Methan, Butan und Propan)

H2S-haltiges Brenngas: mit maximalem Schwefelwasserstoffgehalt (H2S) von bis zu 0,1 Vol% (1.000 ppm) des Trockengases (siehe ASCO-Erklärung)

Reinwasserstoff H2 (siehe KIWA-Bericht)
Rohrnennweiten
Geflanschtes 3/4" bis 3" NPT- oder ISO-Gewinde, 2" bis 3" ANSI oder ISO
Funktion
2-Wege, Öffnen
Durchflussfaktor
Von 13,3 bis 126,1 Kv,
von 15,4 bis 145,8 Cv
Maximale Betriebsdruckdifferenz in bar (psi)
1,7 (25)
Umgebungstemperaturbereich
-40 bis 66 °C, -40 bis 150 °F
Absperr-Druckdifferenz in bar (psi)
2,1 (30) bis 5,17 (75)
Zulassungen
in Verbindung mit dem ASCO Stellantrieb der Baureihe 159:
UL 429,
ANSI Z21.21/CSA 6.5 C/I
FM 7400
EN161 Klasse A
RoHS

Merkmale

  • Für hohen Durchfluss (15,4 bis 145,8 CV, 13,3 bis 126,1 Kv) optimierte Bauweise und eine breite Betriebsdruckdifferenz (0 bis 20 psi - 0 bis 1,4 bar) decken ein breites Anwendungsspektrum ab
  • Die Monoblock-Bauweise ermöglicht eine einfache Installation und reduziert den Platzbedarf
  • Großer Umgebungstemperaturbereich geeignet für heiße (150 °F / 66 °C) und kalte (-40 °F / -40 °C) Umgebungen
  • 3/4" bis 3" NPT/20−80 mm ISO
  • Zur Vereinfachung von Installation und Service sind Rohradapter lieferbar
  • Die flexible, lageunabhängige Feldmontage ermöglicht Installation in beliebiger Ausrichtung
  • Mit UL-Listing, FM-Zulassung und CSA-Zertifizierung
  • Zertifiziert für EN161 Klasse A und RoHS-konform

Dokumentation und Zeichnungen