Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-dpm

TESCOM™ Anderson Greenwood Messumformer Modell DPM Differenzdruck-Ventilblock

Produktbeschreibung

Rack- oder schalttafelmontierter 5-fach Ventilblock entspr. ASME B31.1 oder B31.3, der den Baulängen von MSS SP-105 entspricht und für Drücke bis zu 6 000 psig / 414 barg, Class 2500, geeignet ist.

Produkte

Search
1-8 von 8 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Kompakte Bauweise für abgesetzte Montage erfordert minimalen Platzbedarf für Betrieb und Installation und hat weniger potenzielle Leckstellen.
  • Zwei Absperrventile, ein Ausgleichsventil und zwei Entlüftungs-/Prüfventile in einer kompakten Einheit.
  • Kosteneinsparungen durch Zusammenfassung der Ventile in einem Ventilblock, weil mehrere Teile entfallen, die in herkömmlichen Verrohrungsmethoden verwendet werden.
  • Frei drehbare Spindel mit Kugelende stellt perfekte Ausrichtung sicher und bietet reproduzierbare blasendichte Absperrung und lange Lebensdauer.
  • PFTE- oder Graphitpackung unter dem Spindelgewinde verhindert Auswaschung des Schmiermittels und Gewindekorrosion.
  • Spindel mit Rückdichtung verhindert Ausblasen oder versehentliches Entfernen.
  • Entlüftungsanschlüsse mit ¼ in. NPT-Gewinde ermöglichen die sichere Verrohrung der Entlüftung. Verschlussschraube standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
  • Direkt an den Ventilblock angeschraubte Standard-Rohrhalterung bietet robuste Unterstützung für den Messumformer. Instrument kann einfach für Wartung oder Reparatur ausgebaut werden.

Dokumentation und Zeichnungen